카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
65 SF/PT - "TR" polyurethane wheels, aluminium centre, fixed bracket type "PT"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
65AL - TR POLYURETHANE WHEELS, ALUMINIUM CENTRE
TR polyurethane wheels, aluminium centre, medium-heavy duty brackets type (PT)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie65_al/65pt/65al_sf_pt_asmtab.prj},{NB=658604PFSF/PT},{COD=658604},{D=150},{F=40},{H=200},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{CODEX=65AL SF/PT - 658604},{O=126},{LC=600},{LC1=480},{TG=1},{DD=20},{L1=80},{W=2.19},{PPATH=sf_pt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity 4km/h
[daN]
LC1
Load capacity 6km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
65AL SF/PT - 6586041
658604
150
40
200
140x110
105x80
11
600
480
2.19
65AL SF/PT - 6586141
658614
160
50
205
140x110
105x80
11
750
600
2.53
65AL SF/PT - 6586061
658606
200
50
250
140x110
105x80
11
750
600
2.48
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성