카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/NL - "TR" polyurethane wheels, aluminium centre, swivel top plate bracket type "NL"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
65AL - TR POLYURETHANE WHEELS, ALUMINIUM CENTRE
TR polyurethane wheels, aluminium centre, standard duty brackets type (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie65_al/65nl/srp_nl_asmtab.prj},{NB=659303},{COD=659303},{D=125},{F=35},{H=156},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=37},{O=120},{LC=220},{VER=1},{PPATH=srp_nl_asmtpl.prj},{DD=12},{TG=0},{TG1=0, 'No', 1, 'Yes'},{W=1.14},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
659301
659301
80
25
107
100x85
80x60
9
40
200
0.72
659302
659302
100
30
128
100x85
80x60
9
35
200
0.94
659303
659303
125
35
156
100x85
80x60
9
37
220
1.14
659312
659312
150
40
182
100x85
80x60
9
50
220
1.66
659304
659304
150
40
194
140x110
105x80
11
56
300
2.34
659514
659514
160
50
198
140x110
105x80
11
56
300
2.68
659306
659306
200
50
240
140x110
105x80
11
56
300
3.05
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성