카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
64CC - "TR" polyurethane wheels, cast iron centre, ball bearing bore
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
64 - TR POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
TR polyurethane wheels, cast iron centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie64/64wheels/64_cc_asmtab.prj},{NB=642155},{COD=642155},{D=180},{F=50},{DD=20},{L=55},{LL=47},{M=14},{SL=1100},{RR=350},{LC1=900},{LC2=720},{W=3.02},{PPATH=64_cc_asmtpl.prj},{INFO=Technical description},{VER=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
DD
Hub bore diameter
[mm]
L
Hub length
[mm]
LL
Ball bearing seat diameter
[mm]
M
Ball bearing seat depth
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC1
Load capacity - 4 km/h
[daN]
LC2
Load capacity - 6 km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
642181
642181
80
20
12
18
32
14
200
150
150
120
0.45
642151
642151
80
28
12
32
28
8
370
190
280
220
0.51
642152
642152
100
38
15
40
35
11
500
220
380
300
1.02
642153
642153
125
38
15
40
35
11
600
240
450
360
1.45
642163
642163
125
50
20
55
47
14
800
270
550
440
1.98
642363
642363
125
50
25
55
47
14
800
270
550
440
1.96
642103
642103
125
60
20
58
47
15
800
250
600
480
2.86
642154
642154
150
50
20
55
47
14
910
290
700
560
2.50
642354
642354
150
50
25
55
47
14
910
290
700
560
2.48
642104
642104
150
60
20
58
47
15
1400
350
850
680
2.83
642124
642124
150
80
25
88
62
18
1700
400
1000
800
5.69
642164
642164
160
50
20
55
47
14
1000
300
750
600
2.65
642364
642364
160
50
25
55
47
14
1000
300
750
600
2.63
642155
642155
180
50
20
55
47
14
1100
350
900
720
3.02
642156
642156
200
50
20
55
47
14
1500
380
1000
800
3.65
642356
642356
200
50
25
55
47
14
1500
380
1000
800
3.63
642166
642166
200
80
25
86
62
17
2000
450
1600
1300
7.26
642366
642366
200
80
30
86
62
17
2000
450
1600
1300
7.24
642147
642147
250
50
20
55
52
15
1750
400
1000
960
7.00
642157
642157
250
60
25
65
62
17
2500
480
1500
1200
8.13
642357
642357
250
60
30
65
62
17
2500
480
1500
1200
8.10
642167
642167
250
80
25
86
62
17
2800
500
1900
1500
9.81
642367
642367
250
80
30
86
62
17
2800
500
1900
1500
9.80
642158
642158
300
60
30
65
62
17
3200
550
1750
1400
11.43
642168
642168
300
80
30
86
62
17
3400
600
2300
1800
13.80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성