카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/NL - "TR" polyurethane wheels, swivel top plate bracket type "NL"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
64 - TR POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
TR polyurethane wheels, standard duty (NL) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie64/64nl/64_srp_nl_asmtab.prj},{NB=644563},{BR=1},{COD=644563},{D=125},{F=50},{H=165},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=57},{O=156},{LC=300},{DD=20},{L1=80},{L=60},{COD1=644563},{COD2=644663},{COD3=645463},{VER=6},{PPATH=64_nl_asmtpl.prj},{W=3.38},{INFO=Technical description}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
644551
644551
80
28
107
100x85
80x60
9
40
200
0.95
644552
644552
100
38
128
100x85
80x60
9
35
200
1.51
644553
644553
125
38
156
100x85
80x60
9
37
220
1.97
644563
644563
125
50
165
140x110
105x80
11
57
300
3.38
644554
644554
150
50
194
140x110
105x80
11
56
300
3.87
644564
644564
160
50
198
140x110
105x80
11
56
300
3.98
644555
644555
180
50
220
140x110
105x80
11
56
300
4.48
644556
644556
200
50
240
140x110
105x80
11
56
300
5.16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성