카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
63 GH SF/PT - Vulkolan® wheels, cast iron centre, fixed bracket type "PT"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
63GH - VULKOLLAN® WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
Vulkollan® wheels, heavy-duty (PT) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie63_gh/63gh_pt/63sf_pt_asmtab.prj},{NB=636854SF/PT},{BR=2},{D=150},{F=50},{H=200},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=700},{LC1=560},{DD=20},{L1=85},{COD1=635004},{COD2=636854},{CODE=63GH SF/PT - 636854},{COD3=639904},{L=60},{VER=1},{DFA=12},{PPATH=63_pt_asmtpl.prj},{W=3.55}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity 4km/h
[daN]
LC1
Load capacity 6km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
63GH SF/PT - 636863
636863
125
50
170
140x110
105x80
11
600
440
2.65
63GH SF/PT - 636854
636854
150
50
200
140x110
105x80
11
700
560
3.55
63GH SF/PT - 636864
636864
160
50
205
140x110
105x80
11
750
600
4.08
63GH SF/PT - 636855
636855
180
50
228
140x110
105x80
11
900
720
4.45
63GH SF/PT - 636856
636856
200
50
250
140x110
105x80
11
900
800
5.15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성