카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/EE MHD FR - Vulkolan® wheels, cast iron centre, swivel top plate bracket type "EE MHD" with rear adjustable brake
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
63GH - VULKOLLAN® WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
Vulkollan® wheels, electro-welded (EE-MHD) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie63_gh/63ee_mhd/63_srp_ee_mhd_fr_asmtab.prj},{NB=638904},{BR=3},{COD=638904},{D=150},{F=50},{H=210},{AXB=135x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=60},{O=157},{LC=700},{DD=20},{L1=85},{COD1=638304},{COD2=638404},{COD3=638904},{L=60},{W=6.38},{VER=6},{INFO=Technical description},{PPATH=63_ee_mhd_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
638903
638903
125
50
182
135x110
105x80
11
51
157
600
5.76
638904
638904
150
50
210
135x110
105x80
11
60
157
700
6.38
638914
638914
160
50
215
135x110
105x80
11
60
157
750
6.53
638905
638905
180
50
242
135x110
105x80
11
70
157
900
7.02
638906
638906
200
50
252
135x110
105x80
11
70
157
900
7.65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성