카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
NLX SRP - Stainless steel standard-duty brackets
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62NY - TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS WITH POLYAMIDE 6 CENTRE
TR-Roll polyurethane wheels with polyamide 6 centre, stainless steel standard duty brackets (NLX)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62ny/62ny_nlx/62ny_nlx_srp_asmtab.prj},{NB=625103},{VE=ERNY},{BR=1},{D=125ER},{DX=125},{F=40},{COD1=625103},{COD2=625203},{COD3=625303},{H=156},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=37},{O=120},{LC=220},{W1=1.05},{W2=0.8},{W3=1.19},{L=40},{MP=4.50},{DD=20},{DD2=20},{DFA=8},{L1=60},{VER=1},{PPATH=62ny_nlx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
COD
Order code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
ⁿ/ₐ
F
Wheel diameter
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity 4km/h
[mm]
W
Weight
[kg]
625122
625122
100
40
128
100x85
80x60
9
35
200
0.94
625123
625123
125
40
156
100x85
80x60
9
37
220
1.10
625103
625103
125ER
40
156
100x85
80x60
9
37
220
1.05
625134
625134
160
50
198
140x110
105x80
11
56
300
2.49
625124
625124
160ER
50
198
140x110
105x80
11
56
300
2.43
625136
625136
200
50
240
140x110
105x80
11
56
300
2.87
625126
625126
200ER
50
240
140x110
105x80
11
56
300
2.78
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성