카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
ER SRP/PT - "TR-ROLL" polyurethane wheels with ergonomic round profile, aluminium centre, swivel top plate bracket type "PT"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62ER - TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS WITH ROUND ERGONOMIC PROFILE, ALUMINIUM CENTRE
TR-Roll polyurethane wheels with round ergonomic profile, aluminium centre, heavy-duty brackets (PT)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62er/62er_pt/62er_srp_pt_asmtab.prj},{NB=629033},{BR=1},{D=125},{F=50},{H=170},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=450},{LC2=400},{DD=20},{L1=80},{COD1=629033},{COD2=629113},{COD3=629233},{L=58},{VER=6},{L2=60},{DFA=12},{BBVER=1},{PPATH=pt_asmtpl.prj},{PRA=1},{W=2.42}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity 4 km/h
[daN]
LC2
Load capacity 6 km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
629033
629033
125
50
170
140x110
105x80
11
70
450
400
2.42
629034
629034
160
50
205
140x110
105x80
11
70
550
550
3.52
629036
629036
200
50
250
140x110
105x80
11
70
700
700
4.10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성