카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/EE MHD - "TR-ROLL" polyurethane wheels with ergonomic round profile, aluminium centre
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62ER - TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS WITH ROUND ERGONOMIC PROFILE, ALUMINIUM CENTRE
TR-Roll polyurethane wheels with round ergonomic profile, aluminium centre, electro welded brackets (EE MHD)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62er/62er_ee_mhd/62er_srp_ee_mhd_asmtab.prj},{NB=629613},{BR=1},{D=125},{DD=20.0},{F=50},{H=182},{AXB=135x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=51},{O=157},{LC=450},{LC2=400},{VER=1},{DFA=8},{COD1=629613},{COD2=629713},{COD3=629813},{L1=85},{L=58},{W1=3.80},{W2=2.82},{W3=4.68},{INFO=Catalogue},{L2=60.000},{PPATH=62er_ee_mhd_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
DD
Hub bore diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity 4 km/h
[daN]
LC2
Load capacity 6 Km/h
[daN]
L1
Bolt length
[mm]
L
Shaft length (fork width)
[mm]
W
Weight
[kg]
629603
629603
125
20.0
40
182
135x110
105x80
11
51
350
350
85
50
3.65
629613
629613
125
20.0
50
182
135x110
105x80
11
51
450
400
85
58
3.80
629604
629604
160
20.0
50
215
135x110
105x80
11
60
550
550
85
58
4.11
629606
629606
200
20.0
50
252
135x110
105x80
11
70
700
700
85
60
4.80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성