카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF/NLX - Polyamide 6 solid wheels charged with glass fiber, stainless steel, fixed bracket type "NLX"
Tellurerota
High temperature
68FV -
Polyamide 6 solid wheels charged with glass fiber, s.s. standard duty (NLX) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/high_temperature/serie68fv/68fv_nlx/sf_nlx_asmtab.prj},{NB=685682},{BR=2},{COD=685682},{WT=CC},{D=100},{F=30},{H=128},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=35},{LC=220},{DD=12},{L1=60},{COD1=684882},{COD2=685182},{COD3=688082},{L=45},{DFA=8},{W=0.63},{INFO=Technical description},{PPATH=nlx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
685682
685682
100
30
128
100x85
80x60
9
220
0.63
685683
685683
125
30
156
100x85
80x60
9
220
0.72
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성