카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/SF-EE MHD - “TR” POLYURETHANE PALLET TRUCK ROLLERS WITH STEEL CENTRE
Tellurerota
Compact castors
75 - TR POLYURTETHANE PALLET TRUCK ROLLERS WITH STEEL CENTRE
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/compact_castors/series75/75_srp_sf_mc_asmtab.prj},{NB=757400},{BR=SRP/SF},{COD=757400},{D=35},{F=27},{H=53},{AXB=60x60},{AAXBB=45x45},{G=0},{C=0},{EE=6},{E=17.0},{O=70},{LC=100},{W=0.27},{DFA=6},{PPATH=75_mc_asmtpl.prj},{PRA=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity 3km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
757400
757400
35
27
53
60x60
45x45
6
17.0
70
100
0.27
757401
757401
50
40
71
60x60
45x45
6
25.5
83
150
0.63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성