t700 - CV Joint Shaft
TECTOS
Joint Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{tectos/joint_shafts/t700_asmtab.prj},{NB=t700-CV10-0180},{J=CV10},{L=180},{TMAX=1500},{NMAX=10000},{XX=±12},{GX=6.3},{ALPHAX=±10},{THMINX=-40},{THMAXX=80},{LMINX=180},{LMAXX=400},{DX=96.0},{AX=80},{HX=94},{KX=6.0},{PXX=M8},{QX=48.0},{SX=6 x 60°},{WX=15.0},{X2X=64.0},{PPATH=parts/t700_asmtpl.prj},{PDF=Download},{LINK=Webpage},{VER=2},{PX=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
J
Joint
ⁿ/ₐ
TMAX
Maximum torque
[Nm]
NMAX
Maximum speed
[rpm]
X
Maximum longitudinal compensation
[mm]
G
Balance quality
ⁿ/ₐ
ALPHA
Maximum angular displacement
[°]
THMIN
Minimum operating temperature
[°C]
THMAX
Maximum operating temperature
[°C]
D
[mm]
A
[mm]
H
+0.00/-0.05
[mm]
K
[mm]
P
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
S
ⁿ/ₐ
W
[mm]
X2
[mm]
t700-CV05-0130
t700-CV05-0130
CV05
1000
10000
±16
6.3
±10
-40
80
88.4
74
86
10.5
M8
22.8
6 x 60°
14.5
64.0
t700-CV10-0180
t700-CV10-0180
CV10
1500
10000
±12
6.3
±10
-40
80
96.0
80
94
6.0
M8
48.0
6 x 60°
15.0
64.0
t700-CV15-0210
t700-CV15-0210
CV15
2500
10000
±16
6.3
±10
-40
80
110.5
94
108
6.0
M10
57.5
6 x 60°
14.4
81.0
t700-CV21-0255
t700-CV21-0255
CV21
3500
10000
±24
6.3
±10
-40
80
134.0
108
128
6.0
M12
67.2
6 x 60°
18.1
90.0
t700-CV30-0315
t700-CV30-0315
CV30
6600
5000
±25
6.3
±10
-40
80
154.0
128
148
7.0
M12
78.1
6 x 60°
22.0
112.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
t701 - CV Tubular Shaft
TECTOS
10.08.2023
CADHA,CADHB - Universal joint type-Two section type Telescopic type
SRD-FA
11.05.2022
Modèle 31-2042 - Joint de cardan à compensation longitudinale, à palier lis...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
09.07.2021
Modèle 31-2045 - Joint de cardan à compensation longitudinale, à roulement ...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
09.07.2021
SHDL-66T - High Torque Disk Type Connecting Shaft
Sungil Machinery
17.05.2021
GN 808.3 - Universal joint shafts with needle bearing, with longitudinal co...
JW Winco
25.06.2024
GN 808.2 - Universal joint shafts with friction bearing, with longitudinal ...
JW Winco
25.06.2024
DDH81_84 - CV Joint/Y-shaped shaft hole/J-shaped shaft hole
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
MAE-AZB-PRWG-PWN-EW - Slip Shafts with Joints with Needle-Roller Bearings P...
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성