피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
T4130012121-000
TE Connectivity
Connectors
Circular Connectors_new
Standard Circular Connectors
M12 Panel Mount Solder Cups
Powered by
CAD모델 선택
{teconnectivity/connectors/circular_connectors_new/standard_circular_connectors/m12_panel_mount_solder_cups/t4130012121_000.prj},{NB=T4130012121-000},{PN=T4130012121-000},{SHELLSIZE=18},{NUMBEROFPOSITIONS=12},{NUMBEROFPOWERPOSITIONS=0},{NUMBEROFSIGNALPOSITIONS=12},{OPERATINGVOLTAGEVAC=30},{OPERATINGVOLTAGEVDC=30},{PACKAGINGQUANTITY=1},{SHA256=ZwF+XacqxDDi4oAiKzXPM+dL1GwfFaXeYwWJIRKt/+g=},{INAME=T41300121212d000},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=http://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
TEINTERNAL
TE Internal #
ⁿ/ₐ
TEINTERNALDESCRIPTION
TE Internal Description
ⁿ/ₐ
ASSEMBLYTYPE
Assembly Type
ⁿ/ₐ
PRODUCTTYPE
Product Type
ⁿ/ₐ
CONNECTORSYSTEM
Connector System
ⁿ/ₐ
SEALABLE
Sealable
ⁿ/ₐ
CONNECTORCONTACTTERMINATESTO
Connector & Contact Terminates To
ⁿ/ₐ
SHELLSIZE
Shell Size
ⁿ/ₐ
SHIELDED
Shielded
ⁿ/ₐ
CONNECTORSTYLE
Connector Style
ⁿ/ₐ
SHELLTYPE
Shell Type
ⁿ/ₐ
ACCESSORYCOLOR
Accessory Color
ⁿ/ₐ
NUMBEROFPOSITIONS
Number of Positions
ⁿ/ₐ
NUMBEROFPOWERPOSITIONS
Number of Power Positions
ⁿ/ₐ
NUMBEROFSIGNALPOSITIONS
Number of Signal Positions
ⁿ/ₐ
PRELOADED
Preloaded
ⁿ/ₐ
KEYING
Keying
ⁿ/ₐ
FACTORYINSTALLEDBACKSHELL
Factory Installed Backshell
ⁿ/ₐ
KEYINGPOLARIZEDPOSITIONLOCATIONS
Keying & Polarized Position Locations
ⁿ/ₐ
OPERATINGVOLTAGEVAC
Operating Voltage
[VAC]
OPERATINGVOLTAGEVDC
Operating Voltage
[VDC]
SHELLPLATINGMATERIAL
Shell Plating Material
ⁿ/ₐ
SHELLMATERIAL
Shell Material
ⁿ/ₐ
INSULATIONMATERIAL
Insulation Material
ⁿ/ₐ
ORINGMATERIAL
O-Ring Material
ⁿ/ₐ
ENVIRONMENTALPROTECTION
Environmental Protection
ⁿ/ₐ
PERIPHERALSEALMATERIAL
Peripheral Seal Material
ⁿ/ₐ
ENVIRONMENTALPROTECTIONTYPE
Environmental Protection Type
ⁿ/ₐ
CONTACTCURRENTRATINGMAXA
Contact Current Rating Max
[A]
REVERSEGENDER
Reverse Gender
ⁿ/ₐ
CONTACTTYPE
Contact Type
ⁿ/ₐ
POLARIZATIONCODE
Polarization Code
ⁿ/ₐ
MATINGALIGNMENTTYPE
Mating Alignment Type
ⁿ/ₐ
WIRESIZEAWG
Wire Size
[AWG]
OPERATINGTEMPERATURERANGEC
Operating Temperature Range
[C]
OPERATINGTEMPERATURERANGEF
Operating Temperature Range
[F]
IPWATERSEALINGLEVEL
IP Water Sealing Level
ⁿ/ₐ
CIRCUITAPPLICATION
Circuit Application
ⁿ/ₐ
PACKAGINGQUANTITY
Packaging Quantity
ⁿ/ₐ
T4130012121-000
T4130012121-000
T4130012121-000
M12,REAR MOUNT,MALE,A,12P...
Electrical Connector
Connector
Wire-to-Panel
Yes
Printed Circuit Board
18
No
Plug
Metal
Black
12
0
12
Yes
A
No
A
30
30
Nickel
Copper Alloy
Polyamide 66 GF25
Silicone
IP67
Silicone
Elastomer Sealed
1.5
Reverse
Male
A
Keyed
26 - 24
-40 - 85, -40 - 85
-40 - 185, -40 - 185
IP67
Signal
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성