피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: Tece
생성됨: 15.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tece
TECEdrainline design grate "steel II" Stainless steel polished/Stainless stell brushed - for shower channel, straight
Tece
Drainage Systems
TECEdrainline
Design cover, tileable channel
Powered by
CAD모델 선택
{tece/entwasserungstechnik/tece_drainline/fliesenmulde/designrost_steel_ll.prj},{NB=600983_(LOD=350)},{CNSORDERNO=600983},{PICTURE=tcb_600782.png},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=350},{OF=gebürstet},{NL=900},{L=843},{H=22},{B=66},{KT1=TECEdrainline Designrost \"steel II\"},{KT2=900 mm Edelstahl gebürstet, gerade},{WN=73269098},{WG=600},{PG=3006000050},{LE=1},{ME=St.},{GTIN=4027255028265},{ASTEXT=Ausschreibungstext},{HTML=HTML},{VERS=6},{X=224.750},{X1=85.800},{X2=38.100},{LLDEUTSCHLAND=Ja},{LLOESTERREICH=Ja},{LLSCHWEIZ=Ja},{LLFRANKREICH=Ja},{LLITALIEN=Ja},{LLNIEDERLANDE=Ja},{LLTSCHECHIEN=Ja},{LLRUSSLAND=Ja},{LLPOLEN=Ja},{LLSPANIEN=Ja}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
OF
Surface
ⁿ/ₐ
NL
Nominal length
[mm]
L
Overall length
[mm]
H
Height
[mm]
B
Width
[mm]
KT1
Shorttext 1
ⁿ/ₐ
KT2
Shorttext 2
ⁿ/ₐ
LE
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
600782
600782
poliert
700
643
22
66
TECEdrainline Designrost ...
700 mm Edelstahl poliert,...
1
4027255028180
600783
600783
gebürstet
700
643
22
66
TECEdrainline Designrost ...
700 mm Edelstahl gebürste...
1
4027255028241
600882
600882
poliert
800
743
22
66
TECEdrainline Designrost ...
800 mm Edelstahl poliert,...
1
4027255028197
600883
600883
gebürstet
800
743
22
66
TECEdrainline Designrost ...
800 mm Edelstahl gebürste...
1
4027255028258
600982
600982
poliert
900
843
22
66
TECEdrainline Designrost ...
900 mm Edelstahl poliert,...
1
4027255028203
600983
600983
gebürstet
900
843
22
66
TECEdrainline Designrost ...
900 mm Edelstahl gebürste...
1
4027255028265
601082
601082
poliert
1000
943
22
66
TECEdrainline Designrost ...
1000 mm Edelstahl poliert...
1
4027255028210
601083
601083
gebürstet
1000
943
22
66
TECEdrainline Designrost ...
1000 mm Edelstahl gebürst...
1
4027255028272
601282
601282
poliert
1200
1143
22
66
TECEdrainline Designrost ...
1200 mm Edelstahl poliert...
1
4027255028227
601283
601283
gebürstet
1200
1143
22
66
TECEdrainline Designrost ...
1200 mm Edelstahl gebürst...
1
4027255028289
601582
601582
poliert
1500
1443
22
66
TECEdrainline Designrost ...
1500 mm Edelstahl poliert...
1
4027255028234
601583
601583
gebürstet
1500
1443
22
66
TECEdrainline Designrost ...
1500 mm Edelstahl gebürst...
1
4027255028296
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성