피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: Tece
생성됨: 15.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tece
TECEdrainline channel, straight with wall upstand - with Seal System sealing tape
Tece
Drainage Systems
TECEdrainline
Shower channel straight
Powered by
CAD모델 선택
{tece/entwasserungstechnik/tece_drainline/duschrinne_gerade/rinne_gerade_wand_mit_ssd.prj},{NB=600901(LOD=350)},{CNSORDERNO=600901},{PICTURE=tcb_600701.png},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=350},{NL=900},{L=911},{SE=851},{KT1=TECEdrainline Rinne gerade m. Wandaufk.},{KT2=900 mm mit Seal System Dichtband},{WN=73269060},{WG=600},{PG=3006000010},{LE1=1},{LE2=32},{ME=St.},{GTIN=4027255031821},{ASTEXT=Ausschreibungstext},{HTML=HTML},{X=641.000},{Y=82.000},{VERS=3},{LLDEUTSCHLAND=Ja},{LLOESTERREICH=Ja},{LLSCHWEIZ=Ja},{LLFRANKREICH=Ja},{LLITALIEN=Ja},{LLNIEDERLANDE=Ja},{LLTSCHECHIEN=Ja},{LLRUSSLAND=Ja},{LLPOLEN=Ja},{LLSPANIEN=Ja}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
NL
Nominal length
[mm]
L
Overall length
[mm]
SE
Visible dim. after installation
[mm]
KT1
Shorttext 1
ⁿ/ₐ
KT2
Shorttext 2
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
600701
600701
700
711
651
TECEdrainline Rinne gerad...
700 mm mit Seal System Di...
4027255031807
600801
600801
800
811
751
TECEdrainline Rinne gerad...
800 mm mit Seal System Di...
4027255031814
600901
600901
900
911
851
TECEdrainline Rinne gerad...
900 mm mit Seal System Di...
4027255031821
601001
601001
1000
1011
951
TECEdrainline Rinne gerad...
1000 mm mit Seal System D...
4027255031838
601201
601201
1200
1211
1151
TECEdrainline Rinne gerad...
1200 mm mit Seal System D...
4027255031845
601501
601501
1500
1511
1451
TECEdrainline Rinne gerad...
1500 mm mit Seal System D...
4027255031852
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성