카탈로그: System Seals
생성됨: 14.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
System Seals
P35 (Imperial) - Heavy-Duty, Four-Piece Piston Seal - Series 235 (Imperial)
System Seals
Hydraulic Seals
Piston Seals
Powered by
CAD모델 선택
{systemseals/hydraulic_seals/piston_seals/p35_i_asmtab.prj},{NB=235.79454-1450},{MS=I},{SERIES=235},{OPT=},{MAT=MP38},{OD=2.500},{ID=1.870},{D1=2.319},{L=0.688},{R=0.016},{PRES=1450},{GO=},{PPATH=p35_i_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
B
[인치]
B1
[인치]
L1
[인치]
C
C Lead-in Chamfer
[인치]
R
R Groove Radius
[인치]
D2
[인치]
E
E/2 Radial Extrusion Gap
[인치]
WEIGHT
Weight
[g]
235.79454-1450
235.79454
235
0.315
0.091
1.228
0.236
0.016
2.460
0.020
3.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성