카탈로그: SXQD
생성됨: 06.09.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SXQD
TC - Three axis cylinder
SXQD
actuating element
three axis cylinder
TCLJ TCMJ
Powered by
CAD모델 선택
{sxqd/actuating_element/three_axis_cylinder/tc_series-1/tc_asmtab.prj},{NB=TCLJ25200S_0},{MODEL=TC},{BC=L},{CC=J},{BORE=25},{STROKE=20},{POS=0},{ATS=0},{MC=S},{TC=},{AB=16},{AC=37.5},{AD=10},{B=93},{BA=91},{C=42.0},{CA=38},{DB=12},{G=64.0},{J=4.5},{JA=3},{K=4.0},{KA=6},{KB=34},{L=M6x1},{L1=6},{L2=1.00},{LA=15},{LB=82.0},{LC=30},{LD=78},{LE=26},{M=9.5},{MA=5.5},{MB=17.0},{N=5.5},{P=PT1/8},{P1=9.728},{P2=0.907},{PA=13.5},{PB=28.5},{PC=11.5},{PD=11.5},{PE=12.5},{PF=9.0},{R=M6x1},{R1=6},{R2=1.00},{RA=12},{S=50},{U=8.5},{V=5.5},{W=4.5},{X=3.0},{Y=8.5},{AE=6},{AF=33},{AG=27},{BD=92.5},{CD=40.5},{FA=6},{H=17},{T=24},{Z=M10x1.25},{Z1=10},{Z2=1.25},{PPATH=assemblies/tc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BORE
bore
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
C
[mm]
CA
[mm]
DB
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
JA
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
KB
[mm]
L
[mm]
LA
[mm]
LB
[mm]
LC
[mm]
LD
[mm]
LE
[mm]
M
[mm]
MA
[mm]
MB
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
PA
[mm]
PB
[mm]
PC
[mm]
PD
[mm]
PE
[mm]
PF
[mm]
R
[mm]
RA
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
AG
[mm]
BD
[mm]
CD
[mm]
FA
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
Z
[mm]
TCLJ12100S
12
13
29.0
8
58
56
26.0
22
6
41.0
3.5
3
3.0
6
23
M4x0.7
10
50.0
18
48
14
8.0
4.5
5.0
4.5
M5x0.8
8.0
18.0
11.0
11.0
13.0
7.5
M5x0.8
12
37
7.5
4.5
4.0
2.0
6.5
5
22
17
57.5
25.5
4
8
12
M5x0.8
TCLJ16100S
16
13
33.0
8
64
62
30.0
25
8
46.0
3.5
3
3.0
6
24
M5x0.8
12
56.0
22
54
16
8.0
4.5
5.0
4.5
M5x0.8
10.0
19.0
11.0
11.0
15.0
8.0
M5x0.8
10
38
7.5
4.5
4.0
2.5
7.0
5
26
21
63.5
29.5
5
10
15
M6x1
TCLJ20200S
20
16
37.0
10
83
81
36.0
30
10
54.0
3.5
3
3.0
6
28
M5x0.8
13
72.0
24
70
18
9.5
5.5
17.0
5.5
PT1/8
10.5
25.0
10.5
10.5
12.5
9.0
M6x1
12
44
8.5
5.5
4.5
3.0
8.0
6
31
25
82.0
34.0
6
12
20
M8x1.25
TCLJ25200S
25
16
37.5
10
93
91
42.0
38
12
64.0
4.5
3
4.0
6
34
M6x1
15
82.0
30
78
26
9.5
5.5
17.0
5.5
PT1/8
13.5
28.5
11.5
11.5
12.5
9.0
M6x1
12
50
8.5
5.5
4.5
3.0
8.5
6
33
27
92.5
40.5
6
17
24
M10x1.25
TCLJ32250S
32
22
37.5
12
112
110
48.0
44
16
78.0
4.5
3
4.0
6
42
M8x1.25
20
98.0
34
96
30
11.0
7.5
21.0
7.5
PT1/8
16.0
34.0
12.5
12.5
7.0
9.0
M8x1.25
16
63
10.5
6.5
5.5
3.5
9.5
8
36
28
111.5
47.5
7
17
32
M12x1.25
TCLJ40250S
40
22
44.0
12
120
118
54.0
44
16
86.0
4.5
3
4.0
6
50
M8x1.25
20
106.0
40
104
30
11.0
7.5
22.0
7.5
PT1/8
18.0
38.0
14.0
14.0
13.0
10.0
M8x1.25
16
72
10.5
6.5
5.5
4.0
11.0
8
36
28
119.5
53.5
7
17
32
M12x1.25
TCLJ50250S
50
28
44.0
16
148
146
64.0
60
20
110.0
6.0
4
5.0
8
66
M10x1.5
22
130.0
46
130
40
14.0
9.0
24.0
9.0
PT1/4
21.5
47.0
12.0
14.0
9.0
11.0
M10x1.5
20
92
13.5
8.5
7.5
4.5
13.5
10
39
29
147.0
63.0
8
23
36
M16x1.5
TCLJ63250S
63
28
49.0
16
162
158
78.0
70
20
124.0
6.0
4
5.0
8
80
M10x1.5
22
142.0
58
130
50
14.0
9.0
24.0
9.0
PT1/4
28.0
55.0
16.5
16.5
14.0
13.5
M10x1.5
20
110
18.0
11.0
10.0
7.0
18.5
10
39
29
161.0
77.0
8
23
36
M16x1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성