카탈로그: SXQD
생성됨: 06.09.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SXQD
MHS3 - Parallel opening and closing type
SXQD
actuating element
pneumatic finger
MHS3
Powered by
CAD모델 선택
{sxqd/actuating_element/pneumatic_finger/mhs3_series/mhs3_asmtab.prj},{NB=MHS340_0},{MODEL=MHS3},{BORE=40},{POS=0},{AA=47},{AB=44},{AC=3},{B=62},{CA=9.0},{CB=17.0},{DC=31.0},{DO=35.0},{EC=10.0},{EO=14.0},{FX=26.5},{FY=23.5},{FZ=6},{G=32.0},{I=7},{J=21},{K=9},{L=3},{M=2},{NA=16},{NBB=8},{O=4.5},{P=M5x0.8},{P1=5.000},{P2=0.800},{Q=12},{R=53},{SA=5.5},{SB=9.5},{SC=9.0},{TA=M4x0.7},{TA1=4},{TA2=0.70},{TB=8},{UA=M4x0.7},{UA1=4},{UA2=0.70},{UB=7.5},{VA=4},{VB=4},{WA=42},{WB=2.0},{XA=4},{XB=4},{PPATH=assemblies/mhs3_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BORE
bore
[mm]
AA
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
B
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
DC
[mm]
DO
[mm]
EC
[mm]
EO
[mm]
FX
[mm]
FY
[mm]
FZ
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
NA
[mm]
NBB
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
SA
[mm]
SB
[mm]
SC
[mm]
TA
[mm]
TB
[mm]
UA
[mm]
UB
[mm]
VA
[mm]
VB
[mm]
WA
[mm]
WB
[mm]
XA
[mm]
XB
[mm]
MHS316
16
35
32
3
30
7.0
11.0
15.0
17.0
5.0
7.0
12.5
11.0
3
25.0
4
10
4
2
2
8
5
2.0
M3x0.5
6
25
3.4
6.5
8.0
M3x0.5
5
M3x0.5
4.5
2
2
17
1.5
2
2
MHS320
20
38
35
3
36
7.0
13.0
18.0
20.0
6.0
8.0
14.5
13.0
3
27.0
5
12
5
2
2
10
6
2.5
M5x0.8
7
29
3.4
6.5
9.5
M3x0.5
6
M3x0.5
6.0
2
2
21
1.5
2
2
MHS325
25
40
37
3
42
7.0
15.0
21.0
24.0
7.0
10.0
17.0
14.5
5
28.0
5
14
6
2
2
12
6
3.0
M5x0.8
8
34
4.5
8.0
10.0
M3x0.5
6
M4x0.7
6.0
3
3
26
1.5
3
3
MHS332
32
44
41
3
52
8.0
16.0
28.0
32.0
8.0
12.0
22.0
19.5
5
30.5
6
20
9
2
2
14
8
4.5
M5x0.8
11
44
4.5
8.0
9.0
M4x0.7
8
M4x0.7
6.0
3
3
34
2.0
3
3
MHS340
40
47
44
3
62
9.0
17.0
31.0
35.0
10.0
14.0
26.5
23.5
6
32.0
7
21
9
3
2
16
8
4.5
M5x0.8
12
53
5.5
9.5
9.0
M4x0.7
8
M4x0.7
7.5
4
4
42
2.0
4
4
MHS350
50
55
52
3
70
9.0
20.0
35.0
41.0
11.0
17.0
31.0
28.0
6
37.5
9
24
10
4
2
18
10
5.0
M5x0.8
14
62
5.5
9.5
12.0
M5x0.8
10
M5x0.8
10.0
4
4
52
2.0
4
4
MHS363
63
66
62
4
86
12.0
22.0
43.0
51.0
15.0
23.0
38.0
34.5
7
44.0
11
28
11
6
3
24
12
5.5
M5x0.8
17
76
6.6
11.0
14.0
M5x0.8
10
M5x0.8
9.0
5
5
65
2.5
5
5
MHS380
80
82
77
5
106
13.5
27.0
53.5
63.5
21.5
31.5
47.5
43.5
8
56.0
12
32
12
8
4
28
14
6.0
G1/8
20
95
6.6
11.0
19.0
M6x1
12
M6x1
12.0
6
6
82
3.0
6
6
MHS3100
100
96
90
6
134
24.0
30.6
66.0
78.0
28.0
40.0
59.0
54.0
10
63.0
15
38
15
8
4
34
18
7.5
G1/4
23
118
9.0
14.0
21.0
M8x1.25
16
M8x1.25
16.0
8
6
102
4.0
8
6
MHS3125
125
122
114
8
166
23.5
38.0
82.0
98.0
30.0
46.0
74.0
68.0
12
84.0
18
52
21
10
6
40
22
10.5
G3/8
31
148
11.0
17.5
34.0
M10x1.5
20
M10x1.5
20.0
10
8
130
6.0
10
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성