카탈로그: SXQD
생성됨: 06.09.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SXQD
MA - Stainless steel mini cylinder
SXQD
actuating element
minicylinderseries
MA MAC MSA MTA
Powered by
CAD모델 선택
{sxqd/actuating_element/mini_cylinder_series/ma_series/ma_asmtab.prj},{NB=MA2510SCA_0},{MODEL=MA},{BORE=25},{STROKE=10},{POS=0},{MC=S},{RCT=CA},{FT=},{TPC=},{AB=44},{AD=16.0},{B=30.0},{C=16},{D=10},{DA=30},{E=M10x1.25},{E1=10},{E2=1.25},{EA=22},{F=17},{FA=6},{G=29},{GA=7},{H=8},{K=8},{KA=9},{M=M22x1.5},{M1=22},{M2=1.5},{MA=14},{P=PT1/8},{P1=9.728},{P2=0.907},{PA=8.0},{AE1=54},{AF1=40},{AL1=15},{AQ1=8},{AP1=6.5},{AT1=3.0},{AH1=25},{BB=3.5},{BC=38},{BD=0},{BE=64},{BF=50},{BP=7.0},{D1=21},{S1=12},{Q1=16},{CA1=51},{CD1=48},{CE1=67},{CF1=32},{CH1=32},{CT1=2.5},{CP=7.0},{CQ1=21},{PPATH=assemblies/ma_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BORE
bore
[mm]
AB
[mm]
AD
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DA
[mm]
E
[mm]
EA
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
G
[mm]
GA
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
M
[mm]
MA
[mm]
P
[mm]
PA
[mm]
AE1
[mm]
AF1
[mm]
AL1
[mm]
AQ1
[mm]
AP1
[mm]
AT1
[mm]
AH1
[mm]
BB
[mm]
BC
[mm]
BD
[mm]
BE
[mm]
BF
[mm]
BP
[mm]
D1
[mm]
S1
[mm]
Q1
[mm]
CA1
[mm]
CD1
[mm]
CE1
[mm]
CF1
[mm]
CH1
[mm]
CT1
[mm]
CP
[mm]
CQ1
[mm]
MA1610SCA
16
38
12.5
21.0
12
6
22
M6x1
16
10
5
22
6
5
6
7
M16x1.5
16
M5x0.8
7.5
44
32
13
6
5.5
2.5
20
3.0
26
0
52
40
5.5
16
9
12
0
23
0
12
20
2.0
5.5
16
MA2010SCA
20
40
16.0
27.0
16
8
28
M8x1.25
20
12
6
29
7
6
8
9
M22x1.5
12
PT1/8
8.0
54
40
15
8
6.5
3.0
25
3.5
38
0
64
50
7.0
21
12
16
51
48
67
32
32
2.5
7.0
21
MA2510SCA
25
44
16.0
30.0
16
10
30
M10x1.25
22
17
6
29
7
8
8
9
M22x1.5
14
PT1/8
8.0
54
40
15
8
6.5
3.0
25
3.5
38
0
64
50
7.0
21
12
16
51
48
67
32
32
2.5
7.0
21
MA3210SCA
32
44
16.0
35.0
16
12
30
M10x1.25
22
17
6
32
8
10
10
12
M24x2
14
PT1/8
8.0
59
45
25
8
7.0
3.5
32
4.0
47
33
72
58
6.5
27
15
16
51
52
67
36
36
3.0
7.0
22
MA4010SCA
40
46
16.5
41.5
20
16
32
M12x1.25
24
17
7
41
8
14
12
12
M30x2
14
PT1/8
8.0
64
50
25
8
7.0
3.5
36
4.0
50
36
84
70
6.5
27
15
20
55
56
71
40
40
3.0
7.0
26
MAC5010SCA
50
52
23.0
53.0
20
16
32
M14x1.5
24
19
8
46
11
14
12
11
M36x2
20
PT1/4
11.5
86
66
28
12
11.0
4.5
40
4.5
65
47
104
86
9.0
27
15
20
55
56
71
40
40
3.0
7.0
26
MAC6310SCA
63
52
23.0
67.0
20
16
32
M14x1.5
24
19
8
46
11
14
12
11
M36x2
20
PT1/4
11.5
106
82
31
13
11.0
4.5
45
4.5
65
47
104
86
9.0
27
15
20
55
56
71
40
40
3.0
7.0
26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성