카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
WSR400 - Rigid Shaft Coupling - without keyway
StS Coupling GmbH
Shrink Disks – Shaft Couplings
Shaft Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{sts/shrink_discs_shaft_couplings/shaft_couplings/wsr400_asmtab.prj},{NB=WSR400-6x18},{SIZE=6x18},{TKN=4},{D1=6},{D2=18},{L=30},{S=M4},{TA=2.2},{M=0.05},{MAT=Steel, gunmetal finished},{CTN=84836020},{DSCREW=4},{LSCREW=6},{PPATH=parts/wsr400/wsr400_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
SIZE
ØD1xØD2
ⁿ/ₐ
TKN
Torque
[Nm]
L
Total length
[mm]
S
Screw (ISO 4029)
ⁿ/ₐ
TA
Installation torque per screw
[Nm]
M
Mass
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
WSR400-6x18
6x18
4
30
M4
2.2
0.05
steel, burnished
84836020
WSR400-8x24
8x24
8
35
M4
2.2
0.10
steel, burnished
84836020
WSR400-10x29
10x29
12
45
M5
4.0
0.19
steel, burnished
84836020
WSR400-12x29
12x29
17
45
M6
7.2
0.18
steel, burnished
84836020
WSR400-14x34
14x34
30
50
M6
7.2
0.28
steel, burnished
84836020
WSR400-15x34
15x34
32
50
M6
7.2
0.27
steel, burnished
84836020
WSR400-16x34
16x34
35
50
M6
7.2
0.26
steel, burnished
84836020
WSR400-20x42
20x42
70
65
M6
7.2
0.52
steel, burnished
84836020
WSR400-25x45
25x45
135
75
M8
17.0
0.62
steel, burnished
84836020
WSR400-30x53
30x53
155
83
M8
17.0
0.92
steel, burnished
84836020
WSR400-35x67
35x67
230
95
M8
17.0
1.88
steel, burnished
84836020
WSR400-40x77
40x77
310
108
M10
33.0
2.71
steel, burnished
84836020
WSR400-50x85
50x85
490
124
M10
33.0
3.52
steel, burnished
84836020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성