dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
F8 - Auswerferhalteplatte
STRACK
01. Platten
1.2. Formplatten OXA
Powered by
CAD모델 선택
{strack/p_kat/p_02/sn020084.prj},{NB=396x546-F8-17-1730-Auswerferhalteplatte},{FG=396x546},{D=17},{MAT=1730},{DICKEX=17.00},{MATX=1730},{B=268},{L=546},{B1=240},{L1=464},{M=10},{MD=10},{DKM=8.50},{DMIN=0.1},{DMAX=177.0},{RLF=0},{OXA=396x546},{SNPRTAB=MIN},{ARTNRX=171905}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
FG
(FG)
ⁿ/ₐ
D
(D)
[mm]
MAT
(Mat)
ⁿ/ₐ
B
(B)
[mm]
L
(L)
[mm]
B1
(B1)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
M
(M)
[mm]
MD
(MD)
[mm]
DKM
(DKM)
ⁿ/ₐ
DMIN
(DMIN)
[mm]
DMAX
(DMAX)
[mm]
RLF
(RLF)
ⁿ/ₐ
OXA
(OXA)
ⁿ/ₐ
SNPRTAB
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNRX
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
156x156-F8-9-1730
156x156
9
1730
90
156
68
100
8
8
6.80
0.1
177.0
0
156x156
163106
156x156-F8-9-2085
156x156
9
2085
90
156
68
100
8
8
6.80
0.1
177.0
0
156x156
10061769
156x196-F8-9-1730
156x196
9
1730
90
196
68
140
8
8
6.80
0.1
177.0
0
156x196
163200
156x196-F8-9-2085
156x196
9
2085
90
196
68
140
8
8
6.80
0.1
177.0
0
156x196
10210515
156x246-F8-9-1730
156x246
9
1730
90
246
68
186
8
8
6.80
0.1
177.0
0
156x246
163294
156x246-F8-9-2085
156x246
9
2085
90
246
68
186
8
8
6.80
0.1
177.0
0
156x246
156x296-F8-12-1730
156x296
12
1730
90
296
68
236
8
8
6.80
0.1
177.0
0
156x296
163347
156x296-F8-12-2085
156x296
12
2085
90
296
68
236
8
8
6.80
0.1
177.0
0
156x296
190x246-F8-12-1730
190x246
12
1730
112
246
90
182
8
8
6.80
0.1
177.0
0
190x246
163571
190x246-F8-12-2085
190x246
12
2085
112
246
90
182
8
8
6.80
0.1
177.0
0
190x246
10083801
196x196-F8-12-1730
196x196
12
1730
118
196
96
132
8
8
6.80
0.1
177.0
0
196x196
163459
196x196-F8-12-2085
196x196
12
2085
118
196
96
132
8
8
6.80
0.1
177.0
0
196x196
10029961
196x296-F8-12-1730
196x296
12
1730
108
296
90
230
8
8
6.80
0.1
177.0
0
196x296
163682
196x296-F8-12-2085
196x296
12
2085
108
296
90
230
8
8
6.80
0.1
177.0
0
196x296
196x346-F8-12-1730
196x346
12
1730
108
346
90
280
8
8
6.80
0.1
177.0
0
196x346
163793
196x346-F8-12-2085
196x346
12
2085
108
346
90
280
8
8
6.80
0.1
177.0
0
196x346
196x396-F8-17-1730
196x396
17
1730
108
396
90
330
8
8
6.80
0.1
177.0
0
196x396
163849
196x396-F8-17-2085
196x396
17
2085
108
396
90
330
8
8
6.80
0.1
177.0
0
196x396
218x246-F8-12-1730
218x246
12
1730
140
246
118
182
8
8
6.80
0.1
177.0
1
218x246
163945
218x246-F8-12-2085
218x246
12
2085
140
246
118
182
8
8
6.80
0.1
177.0
0
218x246
10005322
218x296-F8-12-1730
218x296
12
1730
130
296
108
230
8
8
6.80
0.1
177.0
1
218x296
164042
218x296-F8-12-2085
218x296
12
2085
130
296
108
230
8
8
6.80
0.1
177.0
0
218x296
246x246-F8-12-1730
246x246
12
1730
158
246
130
180
8
8
6.80
0.1
177.0
0
246x246
164153
246x246-F8-12-2085
246x246
12
2085
158
246
130
180
8
8
6.80
0.1
177.0
0
246x246
10064469
246x296-F8-12-1730
246x296
12
1730
158
296
130
230
8
8
6.80
0.1
177.0
1
246x296
164271
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성