dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
F7 - Auswerfergrundplatte
STRACK
01. Platten
1.2. Formplatten OXA
Powered by
CAD모델 선택
{strack/p_kat/p_02/sn020083.prj},{NB=396x546-F7-27-1730-Auswerfergrundplatte},{FG=396x546},{D=27},{MAT=1730},{DICKEX=27.00},{MATX=1730},{B=268},{L=546},{B1=240},{L1=464},{D5=11.0},{D6=16},{T6=11},{DMIN=0.1},{DMAX=177.0},{RLF=0},{OXA=396x546},{SNPRTAB=MIN},{ARTNRX=171903}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
FG
(FG)
ⁿ/ₐ
D
(D)
[mm]
MAT
(Mat)
ⁿ/ₐ
B
(B)
[mm]
L
(L)
[mm]
B1
(B1)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
D5
(D5)
[mm]
D6
(D6)
[mm]
T6
(T6)
[mm]
DMIN
(DMIN)
[mm]
DMAX
(DMAX)
[mm]
RLF
(RLF)
ⁿ/ₐ
OXA
(OXA)
ⁿ/ₐ
SNPRTAB
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNRX
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
156x156-F7-17-1730
156x156
17
1730
90
156
68
100
9.0
15
9
0.1
177.0
0
156x156
163104
156x156-F7-17-2312
156x156
17
2312
90
156
68
100
9.0
15
9
0.1
177.0
0
156x156
163105
156x156-F7-17-2085
156x156
17
2085
90
156
68
100
9.0
15
9
0.1
177.0
0
156x156
10061771
156x196-F7-17-1730
156x196
17
1730
90
196
68
140
9.0
15
9
0.1
177.0
0
156x196
163198
156x196-F7-17-2312
156x196
17
2312
90
196
68
140
9.0
15
9
0.1
177.0
0
156x196
163199
156x196-F7-17-2085
156x196
17
2085
90
196
68
140
9.0
15
9
0.1
177.0
0
156x196
156x246-F7-17-1730
156x246
17
1730
90
246
68
186
9.0
15
9
0.1
177.0
0
156x246
163292
156x246-F7-17-2312
156x246
17
2312
90
246
68
186
9.0
15
9
0.1
177.0
0
156x246
163293
156x246-F7-17-2085
156x246
17
2085
90
246
68
186
9.0
15
9
0.1
177.0
0
156x246
156x296-F7-17-1730
156x296
17
1730
90
296
68
236
9.0
15
9
0.1
177.0
0
156x296
163345
156x296-F7-17-2312
156x296
17
2312
90
296
68
236
9.0
15
9
0.1
177.0
0
156x296
163346
156x296-F7-17-2085
156x296
17
2085
90
296
68
236
9.0
15
9
0.1
177.0
0
156x296
190x246-F7-17-1730
190x246
17
1730
112
246
90
182
9.0
15
9
0.1
177.0
0
190x246
163569
190x246-F7-17-2312
190x246
17
2312
112
246
90
182
9.0
15
9
0.1
177.0
0
190x246
163570
190x246-F7-17-2085
190x246
17
2085
112
246
90
182
9.0
15
9
0.1
177.0
0
190x246
10083803
196x196-F7-17-1730
196x196
17
1730
118
196
96
132
9.0
15
9
0.1
177.0
0
196x196
163457
196x196-F7-17-2312
196x196
17
2312
118
196
96
132
9.0
15
9
0.1
177.0
0
196x196
163458
196x196-F7-17-2085
196x196
17
2085
118
196
96
132
9.0
15
9
0.1
177.0
0
196x196
10029960
196x296-F7-17-1730
196x296
17
1730
108
296
90
230
9.0
15
9
0.1
177.0
0
196x296
163680
196x296-F7-17-2312
196x296
17
2312
108
296
90
230
9.0
15
9
0.1
177.0
0
196x296
163681
196x296-F7-17-2085
196x296
17
2085
108
296
90
230
9.0
15
9
0.1
177.0
0
196x296
196x346-F7-17-1730
196x346
17
1730
108
346
90
280
9.0
15
9
0.1
177.0
0
196x346
163791
196x346-F7-17-2312
196x346
17
2312
108
346
90
280
9.0
15
9
0.1
177.0
0
196x346
163792
196x346-F7-17-2085
196x346
17
2085
108
346
90
280
9.0
15
9
0.1
177.0
0
196x346
196x396-F7-22-1730
196x396
22
1730
108
396
90
330
9.0
15
9
0.1
177.0
0
196x396
163847
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성