dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
F4 - Zwischenplatte
STRACK
01. Platten
1.2. Formplatten OXA
Powered by
CAD모델 선택
{strack/p_kat/p_02/sn020080.prj},{NB=396x546-F4-56-2312-Zwischenplatte},{FG=396x546},{D=56},{MAT=2312},{DICKEX=56.00},{MATX=2312},{B=396},{L=546},{B1=324},{L1=466},{B2=324},{L2=380},{D2=42},{D5=18},{DMIN=46.1},{DMAX=177.0},{SNPRTAB=MIN},{ARTNRX=171894}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
FG
(FG)
ⁿ/ₐ
D
(D)
[mm]
MAT
(Mat)
ⁿ/ₐ
B
(B)
[mm]
L
(L)
[mm]
B1
(B1)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
B2
(B2)
[mm]
L2
(L2)
[mm]
D2
(D2)
[mm]
D5
(D5)
ⁿ/ₐ
DMIN
(DMIN)
[mm]
DMAX
(DMAX)
[mm]
SNPRTAB
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNRX
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
156x156-F4-27-1730
156x156
27
1730
156
156
122
122
122
72
20
11
0.1
27.0
163097
156x156-F4-27-2312
156x156
27
2312
156
156
122
122
122
72
20
11
0.1
27.0
163099
156x156-F4-27-2085
156x156
27
2085
156
156
122
122
122
72
20
11
0.1
27.0
10061766
156x156-F4-36-1730
156x156
36
1730
156
156
122
122
122
72
20
11
27.1
177.0
163098
156x156-F4-36-2312
156x156
36
2312
156
156
122
122
122
72
20
11
27.1
177.0
163100
156x156-F4-36-2085
156x156
36
2085
156
156
122
122
122
72
20
11
27.1
177.0
156x196-F4-27-1730
156x196
27
1730
156
196
120
156
126
114
20
11
0.1
27.0
163191
156x196-F4-27-2312
156x196
27
2312
156
196
120
156
126
114
20
11
0.1
27.0
163193
156x196-F4-27-2085
156x196
27
2085
156
196
120
156
126
114
20
11
0.1
27.0
156x196-F4-36-1730
156x196
36
1730
156
196
120
156
126
114
20
11
27.1
177.0
163192
156x196-F4-36-2312
156x196
36
2312
156
196
120
156
126
114
20
11
27.1
177.0
163194
156x196-F4-36-2085
156x196
36
2085
156
196
120
156
126
114
20
11
27.1
177.0
156x246-F4-27-1730
156x246
27
1730
156
246
122
212
122
162
20
11
0.1
27.0
163285
156x246-F4-27-2312
156x246
27
2312
156
246
122
212
122
162
20
11
0.1
27.0
163287
156x246-F4-27-2085
156x246
27
2085
156
246
122
212
122
162
20
11
0.1
27.0
10006703
156x246-F4-36-1730
156x246
36
1730
156
246
122
212
122
162
20
11
27.1
177.0
163286
156x246-F4-36-2312
156x246
36
2312
156
246
122
212
122
162
20
11
27.1
177.0
163288
156x246-F4-36-2085
156x246
36
2085
156
246
122
212
122
162
20
11
27.1
177.0
156x296-F4-27-1730
156x296
27
1730
156
296
122
262
122
212
20
11
0.1
27.0
163338
156x296-F4-27-2312
156x296
27
2312
156
296
122
262
122
212
20
11
0.1
27.0
163340
156x296-F4-27-2085
156x296
27
2085
156
296
122
262
122
212
20
11
0.1
27.0
156x296-F4-36-1730
156x296
36
1730
156
296
122
262
122
212
20
11
27.1
177.0
163339
156x296-F4-36-2312
156x296
36
2312
156
296
122
262
122
212
20
11
27.1
177.0
163341
156x296-F4-36-2085
156x296
36
2085
156
296
122
262
122
212
20
11
27.1
177.0
190x246-F4-27-1730
190x246
27
1730
190
246
148
202
148
150
26
11
0.1
27.0
163562
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성