dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
H9 - Aufspannplatte
STRACK
01. Platten
1.1. Formplatten Standard
Powered by
CAD모델 선택
{strack/p_kat/p_01/sn120024.prj},{NB=3540-H9-47-2312-Aufspannplatte},{TYP=3540},{D=47},{MAT=2312},{DICKEX=47.00},{MATX=2312},{B=346},{L=396},{B1=294},{L1=344},{L2=280},{D2=34},{D5=17.0},{D6=25},{T6=17},{DMIN=37.10},{DMAX=47.00},{NANZGW=4},{SNPRTAB=MIN},{ARTNRX=156567}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
(TYP)
ⁿ/ₐ
D
(D)
[mm]
MAT
(Mat)
ⁿ/ₐ
B
(B)
[mm]
L
(L)
[mm]
B1
(B1)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
L2
(L2)
[mm]
D2
(d2)
[mm]
D5
(d5)
[mm]
D6
(d6)
[mm]
T6
(t6)
[mm]
DMIN
(DMIN)
[mm]
DMAX
(DMAX)
[mm]
NANZGW
(NANZGW)
[mm]
SNPRTAB
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNRX
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
1316-H9-22-1730
1316
22
1730
125
156
99
130
70
18
8.5
14
9
0.10
22.00
4
70820
1316-H9-22-2312
1316
22
2312
125
156
99
130
70
18
8.5
14
9
0.10
22.00
4
71460
1316-H9-27-1730
1316
27
1730
125
156
99
130
70
18
8.5
14
9
22.10
177.00
4
70823
1316-H9-27-2312
1316
27
2312
125
156
99
130
70
18
8.5
14
9
22.10
177.00
4
71524
1616-H9-22-1730
1616
22
1730
156
156
114
114
70
24
11.0
17
11
0.10
22.00
4
983
1616-H9-22-2312
1616
22
2312
156
156
114
114
70
24
11.0
17
11
0.10
22.00
4
1020
1616-H9-27-1730
1616
27
1730
156
156
114
114
70
24
11.0
17
11
22.10
177.00
4
984
1616-H9-27-2312
1616
27
2312
156
156
114
114
70
24
11.0
17
11
22.10
177.00
4
1021
1620-H9-22-1730
1620
22
1730
156
196
114
154
102
24
11.0
17
11
0.10
22.00
4
1287
1620-H9-22-2312
1620
22
2312
156
196
114
154
102
24
11.0
17
11
0.10
22.00
4
1351
1620-H9-27-1730
1620
27
1730
156
196
114
154
102
24
11.0
17
11
22.10
177.00
4
1288
1620-H9-27-2312
1620
27
2312
156
196
114
154
102
24
11.0
17
11
22.10
177.00
4
1352
1625-H9-22-1730
1625
22
1730
156
246
114
204
152
24
11.0
17
11
0.10
22.00
4
23126
1625-H9-22-2312
1625
22
2312
156
246
114
204
152
24
11.0
17
11
0.10
22.00
4
23176
1625-H9-27-1730
1625
27
1730
156
246
114
204
152
24
11.0
17
11
22.10
177.00
4
23127
1625-H9-27-2312
1625
27
2312
156
246
114
204
152
24
11.0
17
11
22.10
177.00
4
23177
1630-H9-22-1730
1630
22
1730
156
296
114
254
202
24
11.0
17
11
0.10
22.00
4
23573
1630-H9-22-2312
1630
22
2312
156
296
114
254
202
24
11.0
17
11
0.10
22.00
4
23609
1630-H9-27-1730
1630
27
1730
156
296
114
254
202
24
11.0
17
11
22.10
177.00
4
23574
1630-H9-27-2312
1630
27
2312
156
296
114
254
202
24
11.0
17
11
22.10
177.00
4
23610
2020-H9-22-1730
2020
22
1730
196
196
154
154
102
24
11.0
17
11
0.10
22.00
4
1576
2020-H9-22-2312
2020
22
2312
196
196
154
154
102
24
11.0
17
11
0.10
22.00
4
1610
2020-H9-27-1730
2020
27
1730
196
196
154
154
102
24
11.0
17
11
22.10
177.00
4
1577
2020-H9-27-2312
2020
27
2312
196
196
154
154
102
24
11.0
17
11
22.10
177.00
4
1611
2025-H9-22-1730
2025
22
1730
196
246
154
204
152
28
11.0
17
11
0.10
22.00
4
1928
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성