dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
H1 - Formplatte
STRACK
01. Platten
1.1. Formplatten Standard
1.1.1. Formplatten H1
Powered by
CAD모델 선택
{strack/p_kat/p_01/p_01_01/sn120007.prj},{NB=3035-H1-67-1730-Formplatte},{TYP=3035},{D=67},{MAT=1730},{DICKEX=67.00},{MATX=1730},{B=296},{L=346},{B1=244},{L1=294},{L2=234},{D2=34},{D2U=33.4},{D3=39},{M=12},{DK2=10.2},{T1=20},{T2=25},{T=8.2},{DMIN=57.10},{DMAX=67.00},{NANZGW=4},{SNPRTAB=MIN},{ARTNRX=6201}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
(TYP)
ⁿ/ₐ
D
(D)
[mm]
MAT
(Mat)
ⁿ/ₐ
B
(B)
[mm]
L
(L)
[mm]
B1
(B1)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
L2
(L2)
[mm]
D2
(d2)
[mm]
D2U
(d2U)
[mm]
D3
(d3)
[mm]
M
(M)
[mm]
DK2
(DK2)
[mm]
T1
(t1)
[mm]
T2
(t2)
[mm]
T
(t)
[mm]
DMIN
(DMIN)
[mm]
DMAX
(DMAX)
[mm]
NANZGW
(NANZGW)
[mm]
SNPRTAB
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNRX
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
1316-H1-17-1730
1316
17
1730
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
10
12
4.2
0.10
17.00
4
70719
1316-H1-17-2162
1316
17
2162
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
10
12
4.2
0.10
17.00
4
70720
1316-H1-17-2311
1316
17
2311
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
10
12
4.2
0.10
17.00
4
81071
1316-H1-17-2312
1316
17
2312
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
10
12
4.2
0.10
17.00
4
70721
1316-H1-17-2767
1316
17
2767
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
10
12
4.2
0.10
17.00
4
70722
1316-H1-22-1730
1316
22
1730
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
14
16
4.2
17.10
22.00
4
70728
1316-H1-22-2162
1316
22
2162
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
14
16
4.2
17.10
22.00
4
70729
1316-H1-22-2311
1316
22
2311
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
14
16
4.2
17.10
22.00
4
81072
1316-H1-22-2312
1316
22
2312
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
14
16
4.2
17.10
22.00
4
70730
1316-H1-22-2767
1316
22
2767
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
14
16
4.2
17.10
22.00
4
70733
1316-H1-27-1730
1316
27
1730
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
14
16
4.2
22.10
27.00
4
70752
1316-H1-27-2162
1316
27
2162
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
14
16
4.2
22.10
27.00
4
70753
1316-H1-27-2311
1316
27
2311
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
14
16
4.2
22.10
27.00
4
81073
1316-H1-27-2312
1316
27
2312
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
14
16
4.2
22.10
27.00
4
70754
1316-H1-27-2343
1316
27
2343
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
14
16
4.2
0.10
27.00
4
70755
1316-H1-27-2767
1316
27
2767
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
14
16
4.2
22.10
27.00
4
70757
1316-H1-37-1730
1316
37
1730
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
14
16
4.2
27.10
37.00
4
70778
1316-H1-37-2162
1316
37
2162
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
14
16
4.2
27.10
37.00
4
70779
1316-H1-37-2311
1316
37
2311
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
14
16
4.2
27.10
37.00
4
81074
1316-H1-37-2312
1316
37
2312
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
14
16
4.2
27.10
37.00
4
70780
1316-H1-37-2343
1316
37
2343
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
14
16
4.2
27.10
37.00
4
70781
1316-H1-37-2767
1316
37
2767
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
14
16
4.2
27.10
37.00
4
70783
1316-H1-47-1730
1316
47
1730
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
14
16
4.2
37.10
47.00
4
70798
1316-H1-47-2162
1316
47
2162
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
14
16
4.2
37.10
47.00
4
70799
1316-H1-47-2311
1316
47
2311
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
14
16
4.2
37.10
47.00
4
81075
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성