dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
Z4248 - Führungsleiste
STRACK
06. Entformungselemente - direkt, Schiebereinheiten Formen
6.1. Schieberelemente
Powered by
CAD모델 선택
{strack/entd_kat/entd_01/sn030026.prj},{NB=Z4248-12-16-160 Fuehrungsleiste},{PDF=PDF},{B1=12},{T1=16},{L1=160},{TYPE=B},{T3=5.7},{L2=140},{D1=10},{D2=5.3},{D3=6},{SNPR=MIN},{ARTNR=183301}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
B1
(B1)
[mm]
T1
(t1)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
TYPE
(Type)
ⁿ/ₐ
T3
(t3)
[mm]
L2
(L2)
[mm]
D1
(D1)
[mm]
D2
(D2)
[mm]
D3
(D3)
[mm]
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
Z4248-12-11-50
12
11
50
A
5.7
30
10
5.3
6
183292
Z4248-12-11-60
12
11
60
A
5.7
40
10
5.3
6
183293
Z4248-12-11-70
12
11
70
B
5.7
50
10
5.3
6
183294
Z4248-12-11-75
12
11
75
B
5.7
60
10
5.3
6
183295
Z4248-12-11-80
12
11
80
B
5.7
60
10
5.3
6
183296
Z4248-12-11-90
12
11
90
B
5.7
70
10
5.3
6
183297
Z4248-12-16-100
12
16
100
B
5.7
80
10
5.3
6
183298
Z4248-12-16-120
12
16
120
B
5.7
100
10
5.3
6
183299
Z4248-12-16-140
12
16
140
B
5.7
120
10
5.3
6
183300
Z4248-12-16-160
12
16
160
B
5.7
140
10
5.3
6
183301
Z4248-12-16-180
12
16
180
B
5.7
160
10
5.3
6
183302
Z4248-18-16-100
18
16
100
A
6.8
76
11
6.8
8
183303
Z4248-18-16-120
18
16
120
A
6.8
96
11
6.8
8
183304
Z4248-18-16-140
18
16
140
B
6.8
116
11
6.8
8
183305
Z4248-18-16-160
18
16
160
B
6.8
136
11
6.8
8
183306
Z4248-18-16-180
18
16
180
B
6.8
156
11
6.8
8
183307
Z4248-24-21-140
24
21
140
B
6.8
116
11
6.8
8
183308
Z4248-24-21-160
24
21
160
B
6.8
136
11
6.8
8
183309
Z4248-24-21-180
24
21
180
B
6.8
156
11
6.8
8
183310
Z4248-24-21-200
24
21
200
B
6.8
176
11
6.8
8
183311
Z4248-24-21-220
24
21
220
B
6.8
196
11
6.8
8
183312
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성