18000319000 - Clamping lever nut, adjustable, reinforced, slim design
SToxxparts
18 Operating elements
18000319000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/18_bedienelemente/18000319000/18000319000.prj},{NB=18000319001},{ARTNR=18000319001},{L=49},{R=42},{H=24.5},{D=10},{D1=M5},{MAT=Polyamid/ eingespritzte Sperrverzahnung aus Zinkdruckguss/Edelstahlgewinde},{FAR=schwarz},{GEW=13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
L
[mm]
R
[mm]
H
h
[mm]
D
d
[mm]
D1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
18000319002
18000319002
74
65
31
13.5
M6
Polyamid/ eingespritzte S...
schwarz
29
18000319001
18000319001
49
42
24.5
10
M5
Polyamid/ eingespritzte S...
schwarz
13
18000319003
18000319003
89
78
36
16
M8
Polyamid/ eingespritzte S...
schwarz
50
18000319004
18000319004
105
92
43
19
M10
Polyamid/ eingespritzte S...
schwarz
78
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성