18000257000 - Adjustable safety clamping lever screw/plastic
SToxxparts
18 Operating elements
18000257000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/18_bedienelemente/18000257000/18000257000.prj},{NB=18000257005},{ARTNR=18000257005},{L=75},{R=65},{H=37},{D=15},{D1=M8},{S=30},{MAT=Polyamid},{FAR=schwarz},{GEW=40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
L
[mm]
R
[mm]
H
[mm]
D
d
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
18000257001
18000257001
50
42
27
12
M6
10
Polyamid
schwarz
17
18000257002
18000257002
50
42
27
12
M6
20
Polyamid
schwarz
19
18000257003
18000257003
75
65
37
15
M8
15
Polyamid
schwarz
32
18000257004
18000257004
75
65
37
15
M8
20
Polyamid
schwarz
35
18000257005
18000257005
75
65
37
15
M8
30
Polyamid
schwarz
40
18000257006
18000257006
92.5
80
48
20
M10
20
Polyamid
schwarz
58
18000257007
18000257007
92.5
80
48
20
M10
30
Polyamid
schwarz
62
18000257008
18000257008
92.5
80
48
20
M10
40
Polyamid
schwarz
66
18000257009
18000257009
92.5
80
48
20
M12
30
Polyamid
schwarz
76
18000257010
18000257010
92.5
80
48
20
M12
50
Polyamid
schwarz
83
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성