17000274000 - Locking clamp vertical, with horizontal base, steel
SToxxparts
17 Clamping technology
17000274000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000274000/17000274000.prj},{NB=17000274001},{PREVIEW=17000274000.png},{ARTNR=17000274001},{NG=3},{D1=4},{D2=5.2},{D3=5.2},{B1=38},{B2=19.5-23.5},{H1=47},{H2=99},{H3=49},{H4=30},{H5=11},{L1=91},{L2=158},{L3=6.4},{L4=5},{L5=26},{L6=13},{F1=1.6},{T=80},{MAT=Stahl/Kunststoffgriff},{GEW=149},{DEFAULTSORTATTR=32604}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
NG
Nominal value
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
max.
[mm]
H4
max.
[mm]
H5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
F1
Holding force
[kN]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000274001
17000274001
3
4
5.2
5.2
38
19.5-23.5
47
99
49
30
11
91
158
6.4
5
26
13
1.6
80
Stahl/Kunststoffgriff
149
17000274002
17000274002
4
6
6.5
6.5
48
24.5-32
70
136
64
36
14
125
190
8
6
35
19
3.2
80
Stahl/Kunststoffgriff
358
17000274003
17000274003
5
8
8.5
8.5
65
35-46
94.5
168
81
47
19
151
239
9.5
8
54
32
7
80
Stahl/Kunststoffgriff
791
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성