17000262000 - Horizontal clamp with horizontal base, steel
SToxxparts
17 Clamping technology
17000262000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000262000/17000262000.prj},{NB=17000262003},{PREVIEW=17000262000.png},{ARTNR=17000262003},{NG=3},{AS=M6x35},{D1=5.6},{D2=5.6},{B1=42},{B2=6},{B3=19.5-29.5},{B4=28.5},{H1=45},{H2=68},{H3=24},{H4=13.2},{H5=5},{L1=162},{L2=64},{L3=16},{L4=32},{L5=38},{L6=6},{L7=26},{L8=12.7},{F1=1},{F2=1.2},{VAR__=90°},{T=80},{MAT=Stahl, galvanisch verzinkt/Kunststoffgriff},{GEW=190},{DEFAULTSORTATTR=30686}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
NG
Nominal value
ⁿ/ₐ
AS
pressure screw
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
max.
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
F1
Holding force
[kN]
F2
Holding force
[kN]
VAR__
ⁿ/ₐ
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000262001
17000262001
1
M4x25
4.6
25
4
16
23
34
14.5
7.5
0
79
28
5.5
9
25.5
6.3
11.5-15.5
0.25
0.4
90°
80
Stahl, galvanisch verzink...
38
17000262002
17000262002
2
M5x30
5.2
34
5
18-21.5
30
49
19
10
2.5
120
42
8
18.7
34
5.5
13-14.5
0.8
1.1
90°
80
Stahl, galvanisch verzink...
110
17000262003
17000262003
3
M6x35
5.6
5.6
42
6
19.5-29.5
28.5
45
68
24
13.2
5
162
64
16
32
38
6
26
12.7
1
1.2
90°
80
Stahl, galvanisch verzink...
190
17000262004
17000262004
4
M8x45
6.5
5.1
45.5
8
22-31.8
31.6
48.5
86
32
15
9
206
73
14
38
50
7
25.7
13
1.8
2.5
90°
80
Stahl, galvanisch verzink...
337
17000262005
17000262005
5
M8x65
8.5
8.5
58
10
29-43
43
75
126
45
20
24
287
113
27
63
57
8
41
20.5
2
3
90°
80
Stahl, galvanisch verzink...
726
17000262006
17000262006
6
M12x80
8.5
58
10
41.5
73
128
46
25
25
321
123
16
78
77
12.5
41.5
3
5
90°
80
Stahl, galvanisch verzink...
1112
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성