17000240000 - Mounting tensioner slewable, dimension 40, with clamping screw
SToxxparts
17 Clamping technology
17000240000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000240000/17000240000.prj},{NB=17000240001},{PREVIEW=17000240000.png},{ARTNR=17000240001},{D1=40},{B1=40},{B2=17},{D2=M12},{D3=M12},{H1=70},{H2=93},{H3=15},{H4=13},{L1=75},{L2=55},{L3=43},{S=20},{MAT=Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen},{GEW=876},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/5d.f2.99.170002400009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=26789}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
max.
[mm]
H2
max.
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S
Stroke
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000240001
17000240001
40
40
17
M12
M12
70
93
15
13
75
55
43
20
Einsatzstahl, einsatzgehä...
876
17000240002
17000240002
40
40
17
M12
M12
98
121
15
13
75
55
43
30
Einsatzstahl, einsatzgehä...
964
17000240003
17000240003
40
40
17
M12
M12
135
158
22
13
75
55
43
40
Einsatzstahl, einsatzgehä...
1300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성