17000123000 - Positioning clamping bolt, stainless steel
SToxxparts
17 Clamping technology
17000123000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000123000/17000123000.prj},{NB=17000123003},{ARTNR=17000123003},{D1=20},{L1=25},{D2=23.6},{D3=40},{D4=M4},{L2=13.6},{L3=10},{S=9},{SW1=38},{SW2=6},{FH=6},{MAT=Edelstahl},{GEW=170}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.02/-0.05
[mm]
L1
+0.6
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L2
±1
[mm]
L3
[mm]
S
max.
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
FH
Holding force
[kN]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000123001
17000123001
16
25
18.7
32
M4
13.6
10
9
30
6
5
Edelstahl
105
17000123002
17000123002
16
30
18.7
32
M4
13.6
10
9
30
6
5
Edelstahl
115
17000123006
17000123006
25
30
29
45
M4
18.6
10
9
43
10
8
Edelstahl
275
17000123003
17000123003
20
25
23.6
40
M4
13.6
10
9
38
6
6
Edelstahl
170
17000123007
17000123007
30
25
34.6
55
M4
18.6
10
9
53
10
10
Edelstahl
375
17000123004
17000123004
20
30
23.6
40
M4
13.6
10
9
38
6
6
Edelstahl
185
17000123008
17000123008
30
30
34.6
55
M4
18.6
10
9
53
10
10
Edelstahl
400
17000123005
17000123005
25
25
29
45
M4
18.6
10
9
43
10
8
Edelstahl
255
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성