17000105000 - Carbide insert, front mounting
SToxxparts
17 Clamping technology
17000105000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000105000/17000105000.prj},{NB=17000105001},{ARTNR=17000105001},{D1=20},{D2=4.5},{D3=16},{D4=7.5},{L=13},{T=3},{D=M4},{MAT=Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert/Hartmetalleinsatz},{GEW=29}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
n6
[mm]
D2
[mm]
D3
~
[mm]
D4
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
D
for screws
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000105001
17000105001
20
4.5
16
7.5
13
3
M4
Vergütungsstahl, vergütet...
29
17000105002
17000105002
25
4.5
21
7.5
13
3
M4
Vergütungsstahl, vergütet...
49
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성