17000103000 - Tungsten carbide insert for fit reception, serrated
SToxxparts
17 Clamping technology
17000103000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000103000/17000103000.prj},{NB=17000103002},{ARTNR=17000103002},{D1=14},{D2=M6},{D3=10.6},{T=2},{MAT=Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert/Hartmetalleinsatz},{GEW=15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
Location hole H7
[mm]
D2
[mm]
D3
~
[mm]
T
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000103001
17000103001
10
M5
7.7
2
Vergütungsstahl, vergütet...
8
17000103002
17000103002
14
M6
10.6
2
Vergütungsstahl, vergütet...
15
17000103003
17000103003
16
M6
11.9
3
Vergütungsstahl, vergütet...
20
17000103004
17000103004
20
M6
16
3
Vergütungsstahl, vergütet...
32
17000103005
17000103005
25
M6
21
3
Vergütungsstahl, vergütet...
51
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성