07000179000 - Stainless steel telescopic rail with full extension
SToxxparts
07 Drive technology
07000179000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000179000/07000179000.prj},{NB=07000179003},{PREVIEW=07000179000.png},{ARTNR=07000179003},{L1=400},{L2=400},{L3=800},{A1=-},{A2=323},{A3=339},{A4=-},{A5=-},{A6=373},{B1=193.5},{B2=209.5},{B3=219},{B4=353.5},{B5=369.5},{B6=379},{F1=510},{F2=390},{MAT=Edelstahl 1.4301/Kunststoff},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/d6.46.99.07000179000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=2126173}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
Stroke +3/-3
[mm]
L3
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
A6
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
F1
Load capacity per pair at 10000 cycles
[N]
F2
Load capacity per pair at 100000 cycles
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
07000179001
07000179001
300
300
600
-
-
-
-
-
-
129.5
145.5
155
257.5
273.5
283
460
340
Edelstahl 1.4301/Kunststo...
07000179002
07000179002
350
350
700
309
-
-
-
-
-
161.5
177.5
187
289.5
305.5
315
480
360
Edelstahl 1.4301/Kunststo...
07000179003
07000179003
400
400
800
-
323
339
-
-
373
193.5
209.5
219
353.5
369.5
379
510
390
Edelstahl 1.4301/Kunststo...
07000179004
07000179004
450
450
900
361.5
387
403
-
-
-
193.5
209.5
219
385.5
401.5
411
510
390
Edelstahl 1.4301/Kunststo...
07000179005
07000179005
500
500
1000
361.5
387
403
451
467
-
225.5
241.5
251
449.5
465.5
475
480
360
Edelstahl 1.4301/Kunststo...
07000179006
07000179006
550
550
1100
361.5
387
403
451
467
501
257.5
273.5
286
481.5
497.5
507
460
340
Edelstahl 1.4301/Kunststo...
07000179007
07000179007
600
600
1200
361.5
387
403
515
531
565
289.5
305.5
315
545.5
561.5
571
440
340
Edelstahl 1.4301/Kunststo...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성