07000125000 - Aluminum traversing slide for linear units
SToxxparts
07 Drive technology
07000125000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000125000/07000125000.prj},{NB=07000125001},{PREVIEW=07000125000.png},{ARTNR=07000125001},{S=30},{D1=6.5},{D2=M8},{D3=M4},{K=50},{L1=53},{L2=68},{M=30},{T=7},{X1=50},{X2=35},{Y1=75},{Y2=60},{MAT=Aluminium/Edelstahl},{GEW=221},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/5e.71.c0.07000125000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1070444}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
S
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
07000125001
07000125001
30
6.5
M8
M4
50
53
68
30
7
50
35
75
60
Aluminium/Edelstahl
221
07000125002
07000125002
40
11
M10
M5
76
81.5
98
46.5
14
76
50
115
90
Aluminium/Edelstahl
643
07000125003
07000125003
50
11
M10
M6
76
81.5
98
46.5
14
76
50
115
90
Aluminium/Edelstahl
700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성