07000108000 - Steel linear unit
SToxxparts
07 Drive technology
07000108000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000108000/07000108000.prj},{NB=07000108007},{PREVIEW=07000108000.png},{ARTNR=07000108007},{VAR=Wellenzapfen einseitig / Gewindespindel TR20x4},{D1=40},{L1=753},{D2=12},{D3=M5},{L2=2xl1 +299},{L3=117.5},{L4=17},{M1=42},{M2=54},{PF=A4x4x12},{MAT=Stahl/Rotgussmutter/Kunststoffendstopfen},{GEW=3130},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/7c.01.f0.07000108000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1067515}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
max. stroke to be selected
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
PF
flat key DIN 6885
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
07000108001
07000108001
Wellenzapfen einseitig / ...
18
167
6
M3
2xl1 +171
70
16
17
24
A2x2x12
Stahl/Rotgussmutter/Kunst...
440
07000108002
07000108002
Wellenzapfen beidseitig /...
18
167
6
M3
2xl1 +171
70
16
17
24
A2x2x12
Stahl/Rotgussmutter/Kunst...
440
07000108003
07000108003
Wellenzapfen einseitig / ...
30
601
8
M4
2xl1 +253
102.5
16
23
38
A2x2x12
Stahl/Rotgussmutter/Kunst...
1250
07000108004
07000108004
Wellenzapfen beidseitig /...
30
601
8
M4
2xl1 +253
102.5
16
23
38
A2x2x12
Stahl/Rotgussmutter/Kunst...
1250
07000108005
07000108005
Wellenzapfen einseitig / ...
40
753
12
M5
2xl1 +299
117.5
17
42
54
A4x4x12
Stahl/Rotgussmutter/Kunst...
3560
07000108006
07000108006
Wellenzapfen beidseitig /...
40
753
12
M5
2xl1 +299
117.5
17
42
54
A4x4x12
Stahl/Rotgussmutter/Kunst...
3057
07000108007
07000108007
Wellenzapfen einseitig / ...
40
753
12
M5
2xl1 +299
117.5
17
42
54
A4x4x12
Stahl/Rotgussmutter/Kunst...
3130
07000108008
07000108008
Wellenzapfen beidseitig /...
40
753
12
M5
2xl1 +299
117.5
17
42
54
A4x4x12
Stahl/Rotgussmutter/Kunst...
3130
07000108009
07000108009
Wellenzapfen einseitig / ...
50
748
12
M6
2xl1 +309
120
18
42
54
A4x4x12
Stahl/Rotgussmutter/Kunst...
6400
07000108010
07000108010
Wellenzapfen beidseitig /...
50
748
12
M6
2xl1 +309
120
18
42
54
A4x4x12
Stahl/Rotgussmutter/Kunst...
6400
07000108011
07000108011
Wellenzapfen einseitig / ...
50
748
12
M6
2xl1 +309
120
18
42
54
A4x4x12
Stahl/Rotgussmutter/Kunst...
6700
07000108012
07000108012
Wellenzapfen beidseitig /...
50
748
12
M6
2xl1 +309
120
18
42
54
A4x4x12
Stahl/Rotgussmutter/Kunst...
6700
07000108013
07000108013
Wellenzapfen einseitig / ...
60
715
14
M8
2xl1 +375
142.5
19
58
70
A5x5x16
Stahl/Rotgussmutter/Kunst...
6900
07000108014
07000108014
Wellenzapfen beidseitig /...
60
715
14
M8
2xl1 +375
142.5
19
58
70
A5x5x16
Stahl/Rotgussmutter/Kunst...
6900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성