05001039000 - Zinc die-cast hinge, adjustable
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001039000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001039000/05001039000.prj},{NB=05001039009},{PREVIEW=05001039000.png},{ARTNR=05001039009},{VAR=einseitig justierbar (EJ)},{FAR=schwarz RAL9005, strukturmatt (SW)},{L1=60},{L2=60},{D1=6.3},{D2=6},{H1=16.5},{H2=8.5},{H3=11},{L3=26},{M1=36},{M2=36},{MAT=Zink- Druckguss kunststoffbeschichtet/Stahl gehärtet/1.4305},{GEW=172},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/50.1c.25.05001039000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=18395}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
FAR
Farbe
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
~
[mm]
H2
~
[mm]
H3
[mm]
L3
[N]
M1
[mm]
M2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001039001
05001039001
nicht justierbar (NJ)
silber RAL9006, strukturm...
42
42
5.3
4
11
6.5
7.5
17
25
25
Zink- Druckguss kunststof...
54
05001039002
05001039002
nicht justierbar (NJ)
silber RAL9006, strukturm...
50
50
6.3
5
13.5
7
8.5
21
30
30
Zink- Druckguss kunststof...
88
05001039003
05001039003
nicht justierbar (NJ)
silber RAL9006, strukturm...
60
60
6.3
6
16.5
8.5
11
26
36
36
Zink- Druckguss kunststof...
170
05001039004
05001039004
beidseitig justierbar (BJ...
schwarz RAL9005, struktur...
42
42
5.3
4
11
6.5
7.5
17
25
25
Zink- Druckguss kunststof...
50
05001039005
05001039005
beidseitig justierbar (BJ...
schwarz RAL9005, struktur...
50
50
6.3
5
13.5
7
8.5
21
30
30
Zink- Druckguss kunststof...
91
05001039006
05001039006
beidseitig justierbar (BJ...
schwarz RAL9005, struktur...
60
60
6.3
6
16.5
8.5
11
26
36
36
Zink- Druckguss kunststof...
160
05001039007
05001039007
einseitig justierbar (EJ)
schwarz RAL9005, struktur...
42
42
5.3
4
11
6.5
7.5
17
25
25
Zink- Druckguss kunststof...
54
05001039008
05001039008
einseitig justierbar (EJ)
schwarz RAL9005, struktur...
50
50
6.3
5
13.5
7
8.5
21
30
30
Zink- Druckguss kunststof...
90
05001039009
05001039009
einseitig justierbar (EJ)
schwarz RAL9005, struktur...
60
60
6.3
6
16.5
8.5
11
26
36
36
Zink- Druckguss kunststof...
172
05001039010
05001039010
einseitig justierbar (EJ)
silber RAL9006, strukturm...
42
42
5.3
4
11
6.5
7.5
17
25
25
Zink- Druckguss kunststof...
54
05001039011
05001039011
einseitig justierbar (EJ)
silber RAL9006, strukturm...
50
50
6.3
5
13.5
7
8.5
21
30
30
Zink- Druckguss kunststof...
92
05001039012
05001039012
einseitig justierbar (EJ)
silber RAL9006, strukturm...
60
60
6.3
6
16.5
8.5
11
26
36
36
Zink- Druckguss kunststof...
160
05001039013
05001039013
nicht justierbar (NJ)
schwarz RAL9005, struktur...
42
42
5.3
4
11
6.5
7.5
17
25
25
Zink- Druckguss kunststof...
54
05001039014
05001039014
nicht justierbar (NJ)
schwarz RAL9005, struktur...
50
50
6.3
5
13.5
7
8.5
21
30
30
Zink- Druckguss kunststof...
91
05001039015
05001039015
nicht justierbar (NJ)
schwarz RAL9005, struktur...
60
60
6.3
6
16.5
8.5
11
26
36
36
Zink- Druckguss kunststof...
172
05001039016
05001039016
beidseitig justierbar (BJ...
silber RAL9006, strukturm...
42
42
5.3
4
11
6.5
7.5
17
25
25
Zink- Druckguss kunststof...
52
05001039017
05001039017
beidseitig justierbar (BJ...
silber RAL9006, strukturm...
50
50
6.3
5
13.5
7
8.5
21
30
30
Zink- Druckguss kunststof...
91
05001039018
05001039018
beidseitig justierbar (BJ...
silber RAL9006, strukturm...
60
60
6.3
6
16.5
8.5
11
26
36
36
Zink- Druckguss kunststof...
165
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성