05000963000 - Aluminum magnetic plug with Viton seal
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000963000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000963000/05000963000.prj},{NB=05000963008},{PREVIEW=05000963000.png},{ARTNR=05000963008},{D1=32},{D2=M26x1.5},{D3=6},{E=31.3},{L1=9},{L2=24},{L3=32},{SW=27},{MAT=Aluminium / FPM / AlNiCo Magnet},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/8f.16.2b.05000963000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=4395}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
E
~
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
05000963001
05000963001
19
G1/4
6
17.3
8
23
30.5
15
Aluminium / FPM / AlNiCo ...
05000963002
05000963002
19
M14x1.5
6
17.3
8
23
30.5
15
Aluminium / FPM / AlNiCo ...
05000963003
05000963003
22
G3/8
6
20.8
8
23
30.5
18
Aluminium / FPM / AlNiCo ...
05000963004
05000963004
22
M16x1.5
6
20.8
8
23
30.5
18
Aluminium / FPM / AlNiCo ...
05000963005
05000963005
26
G1/2
6
24.3
8.5
23.5
31
21
Aluminium / FPM / AlNiCo ...
05000963006
05000963006
26
M20x1.5
6
24.3
8.5
23.5
31
21
Aluminium / FPM / AlNiCo ...
05000963007
05000963007
32
G3/4
6
31.3
9
24
32
27
Aluminium / FPM / AlNiCo ...
05000963008
05000963008
32
M26x1.5
6
31.3
9
24
32
27
Aluminium / FPM / AlNiCo ...
05000963009
05000963009
32
M27x1.5
6
31.3
9
24
32
27
Aluminium / FPM / AlNiCo ...
05000963010
05000963010
40
G1
6
37
11
26
34.5
32
Aluminium / FPM / AlNiCo ...
05000963011
05000963011
40
M33x1.5
6
37
11
26
34.5
32
Aluminium / FPM / AlNiCo ...
05000963012
05000963012
50
G1 1/4
6
47.3
12
27
37
41
Aluminium / FPM / AlNiCo ...
05000963013
05000963013
50
M40x1.5
6
47.3
12
27
37
41
Aluminium / FPM / AlNiCo ...
05000963014
05000963014
50
M42x1.5
6
47.3
12
27
37
41
Aluminium / FPM / AlNiCo ...
05000963015
05000963015
50
M42x2
6
47.3
12
27
37
41
Aluminium / FPM / AlNiCo ...
05000963016
05000963016
60
G1 1/2
6
57.7
13
28
37
50
Aluminium / FPM / AlNiCo ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성