05000869000 - Stainless steel base with fixing lug and wrench flat at the bottom
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000869000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000869000/05000869000.prj},{NB=05000869038},{PREVIEW=05000869000.png},{ARTNR=05000869038},{VAR=ohne Mutter},{D1=80},{D2=M24},{L1=200},{H1=20},{L2=30},{L3=70},{H2=38},{SW1=19},{MAT=Edelstahl/Gummiauflage NBR},{GEW=951},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/22.29.cd.05000869000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=2498}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H2
[mm]
SW1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000869001
05000869001
ohne Mutter
100
M16
100
21
30
80
35
12
Edelstahl/Gummiauflage NB...
620
05000869002
05000869002
ohne Mutter
100
M16
125
21
30
80
35
12
Edelstahl/Gummiauflage NB...
500
05000869003
05000869003
ohne Mutter
100
M16
150
21
30
80
35
12
Edelstahl/Gummiauflage NB...
610
05000869004
05000869004
ohne Mutter
100
M16
200
21
30
80
35
12
Edelstahl/Gummiauflage NB...
650
05000869005
05000869005
ohne Mutter
100
M16
75
21
30
80
35
12
Edelstahl/Gummiauflage NB...
500
05000869006
05000869006
ohne Mutter
100
M20
100
21
30
80
36
15
Edelstahl/Gummiauflage NB...
550
05000869007
05000869007
ohne Mutter
100
M20
125
21
30
80
36
15
Edelstahl/Gummiauflage NB...
660
05000869008
05000869008
ohne Mutter
100
M20
150
21
30
80
36
15
Edelstahl/Gummiauflage NB...
740
05000869009
05000869009
ohne Mutter
100
M20
200
21
30
80
36
15
Edelstahl/Gummiauflage NB...
850
05000869010
05000869010
ohne Mutter
100
M20
75
21
30
80
36
15
Edelstahl/Gummiauflage NB...
701
05000869011
05000869011
ohne Mutter
100
M24
100
21
30
80
39
19
Edelstahl/Gummiauflage NB...
868
05000869012
05000869012
ohne Mutter
100
M24
125
21
30
80
39
19
Edelstahl/Gummiauflage NB...
800
05000869013
05000869013
ohne Mutter
100
M24
150
21
30
80
39
19
Edelstahl/Gummiauflage NB...
1014
05000869014
05000869014
ohne Mutter
100
M24
200
21
30
80
39
19
Edelstahl/Gummiauflage NB...
1030
05000869015
05000869015
ohne Mutter
50
M16
100
18
25
45
32
12
Edelstahl/Gummiauflage NB...
200
05000869016
05000869016
ohne Mutter
50
M16
125
18
25
45
32
12
Edelstahl/Gummiauflage NB...
352
05000869017
05000869017
ohne Mutter
50
M16
150
18
25
45
32
12
Edelstahl/Gummiauflage NB...
320
05000869018
05000869018
ohne Mutter
50
M16
200
18
25
45
32
12
Edelstahl/Gummiauflage NB...
727
05000869019
05000869019
ohne Mutter
50
M16
75
18
25
45
32
12
Edelstahl/Gummiauflage NB...
287
05000869020
05000869020
ohne Mutter
60
M16
100
19
25
50
33
12
Edelstahl/Gummiauflage NB...
300
05000869021
05000869021
ohne Mutter
60
M16
125
19
25
50
33
12
Edelstahl/Gummiauflage NB...
340
05000869022
05000869022
ohne Mutter
60
M16
150
19
25
50
33
12
Edelstahl/Gummiauflage NB...
363
05000869023
05000869023
ohne Mutter
60
M16
200
19
25
50
33
12
Edelstahl/Gummiauflage NB...
400
05000869024
05000869024
ohne Mutter
60
M16
75
19
25
50
33
12
Edelstahl/Gummiauflage NB...
335
05000869025
05000869025
ohne Mutter
80
M16
100
20
30
70
34
12
Edelstahl/Gummiauflage NB...
430
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성