05000679000 - Stainless steel hinge
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000679000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000679000/05000679000.prj},{NB=05000679002},{ARTNR=05000679002},{L1=50},{L2=51},{B=18},{D1=M8},{H1=18},{H2=18},{L3=26},{L4=8},{L5=14},{L6=8},{L7=14},{M1=29},{M2=35},{S=16},{MAT=Edelstahl},{GEW=213},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/78.1c.ac.05000679000.pdf},{PREVIEW=05000679000.png},{DEFAULTSORTATTR=16678}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L3
[mm]
L4
max.
[mm]
L5
[mm]
L6
max.
[mm]
L7
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000679001
05000679001
45
40
13
M6
13
13.5
18
6
11
5
10
30
28.2
12
Edelstahl
97
05000679002
05000679002
50
51
18
M8
18
18
26
8
14
8
14
29
35
16
Edelstahl
213
05000679003
05000679003
45
40
13
M6
13
13.5
18
6
11
5
10
30
28.2
12
Edelstahl
101
05000679004
05000679004
50
51
18
M8
18
18
26
8
14
8
14
29
35
16
Edelstahl
200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성