05000675000 - Stainless steel spacer and foot disc with rubber pad, mounting via adhesive pad
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000675000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000675000/05000675000.prj},{NB=05000675009},{ARTNR=05000675009},{D1=32},{H=9},{D2=5},{D3=9},{S1=1.1},{MAT=Edelstahl},{GEW=18},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/f3.77.b4.05000675000.pdf},{PREVIEW=05000675000.png},{DEFAULTSORTATTR=15295}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
S1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000675001
05000675001
19
14
4
7.5
1.1
Edelstahl
7
05000675002
05000675002
19
3
4
7.5
1.1
Edelstahl
4
05000675003
05000675003
19
7
4
7.5
1.1
Edelstahl
6
05000675004
05000675004
25
16
4
7.5
1.1
Edelstahl
12
05000675005
05000675005
25
3
4
7.5
1.1
Edelstahl
6
05000675006
05000675006
25
8
4
7.5
1.1
Edelstahl
10
05000675007
05000675007
32
18
5
9
1.1
Edelstahl
25
05000675008
05000675008
32
4
5
9
1.1
Edelstahl
22
05000675009
05000675009
32
9
5
9
1.1
Edelstahl
18
05000675010
05000675010
38
10
5
9
1.1
Edelstahl
190
05000675011
05000675011
38
20
5
9
1.1
Edelstahl
38
05000675012
05000675012
38
4
5
9
1.1
Edelstahl
19
05000675013
05000675013
50
11
6
11
1.1
Edelstahl
53
05000675014
05000675014
50
22
6
11
1.1
Edelstahl
78
05000675015
05000675015
50
5
6
11
1.1
Edelstahl
41
05000675016
05000675016
64
13
6
11
1.1
Edelstahl
103
05000675017
05000675017
64
26
6
11
1.1
Edelstahl
148
05000675018
05000675018
64
5
6
11
1.1
Edelstahl
68
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성