05000636000 - Spring stainless steel thrust piece with ball, collar and hexagon socket
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000636000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000636000/05000636000.prj},{NB=05000636003},{ARTNR=05000636003},{D1=M4},{SR=1.25},{D3=6},{L1=9},{L2=3},{L3=7.5},{W=0.8},{SW=2},{FDA=8},{FDE=14},{MAT=Edelstahl},{GEW=2},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/d5.d5.e1.05000636000.pdf},{PREVIEW=05000636000.png},{DEFAULTSORTATTR=6049}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
SR
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
Spring travel
[mm]
SW
[mm]
FDA
Spring pressure (start)
[N]
FDE
Spring pressure (end)
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000636001
05000636001
M10
3
16
17
6
-
2
5
24
45
Edelstahl
15
05000636002
05000636002
M12
4
18
19
7
-
2.5
6
26
49
Edelstahl
22
05000636003
05000636003
M4
1.25
6
9
3
7.5
0.8
2
8
14
Edelstahl
2
05000636004
05000636004
M5
1.5
8
10
4
8.2
0.9
2.5
8
14
Edelstahl
3
05000636005
05000636005
M6
1.75
10
10
5
-
1
3
11
18
Edelstahl
4
05000636006
05000636006
M8
2.25
13
12.5
5.5
-
1.5
4
18
31
Edelstahl
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성