05000616000 - Adjustable foot with mounting lug, external hexagon at bottom
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000616000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000616000/05000616000.prj},{NB=05000616044},{ARTNR=05000616044},{V=ohne Mutter},{D1=80},{D2=M8},{L1=63},{H1=20},{L2=30},{L3=70},{H2=28},{SW1=17},{MAT=Stahl verzinkt/Perbunan Gummiauflage (NBR)},{GEW=308},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/c2.8e.57.05000616000.pdf},{PREVIEW=05000616000.png},{DEFAULTSORTATTR=1865}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H2
[mm]
SW1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000616001
05000616001
ohne Mutter
100
M10
100
21
30
80
29
17
Stahl verzinkt/Perbunan G...
484
05000616002
05000616002
ohne Mutter
100
M10
50
21
30
80
29
17
Stahl verzinkt/Perbunan G...
460
05000616003
05000616003
ohne Mutter
100
M10
60
21
30
80
29
17
Stahl verzinkt/Perbunan G...
465
05000616004
05000616004
ohne Mutter
100
M10
80
21
30
80
29
17
Stahl verzinkt/Perbunan G...
475
05000616005
05000616005
ohne Mutter
100
M12
100
21
30
80
29
17
Stahl verzinkt/Perbunan G...
500
05000616006
05000616006
ohne Mutter
100
M12
125
21
30
80
29
17
Stahl verzinkt/Perbunan G...
520
05000616007
05000616007
ohne Mutter
100
M12
60
21
30
80
29
17
Stahl verzinkt/Perbunan G...
477
05000616008
05000616008
ohne Mutter
100
M12
80
21
30
80
29
17
Stahl verzinkt/Perbunan G...
492
05000616009
05000616009
ohne Mutter
100
M8
40
21
30
80
29
17
Stahl verzinkt/Perbunan G...
427
05000616010
05000616010
ohne Mutter
100
M8
50
21
30
80
29
17
Stahl verzinkt/Perbunan G...
430
05000616011
05000616011
ohne Mutter
100
M8
63
21
30
80
29
17
Stahl verzinkt/Perbunan G...
434
05000616012
05000616012
ohne Mutter
50
M10
100
18
25
45
26
17
Stahl verzinkt/Perbunan G...
170
05000616013
05000616013
ohne Mutter
50
M10
50
18
25
45
26
17
Stahl verzinkt/Perbunan G...
130
05000616014
05000616014
ohne Mutter
50
M10
60
18
25
45
26
17
Stahl verzinkt/Perbunan G...
149
05000616015
05000616015
ohne Mutter
50
M10
80
18
25
45
26
17
Stahl verzinkt/Perbunan G...
150
05000616016
05000616016
ohne Mutter
50
M12
100
18
25
45
26
17
Stahl verzinkt/Perbunan G...
195
05000616017
05000616017
ohne Mutter
50
M12
125
18
25
45
26
17
Stahl verzinkt/Perbunan G...
200
05000616018
05000616018
ohne Mutter
50
M12
60
18
25
45
26
17
Stahl verzinkt/Perbunan G...
160
05000616019
05000616019
ohne Mutter
50
M12
80
18
25
45
26
17
Stahl verzinkt/Perbunan G...
170
05000616020
05000616020
ohne Mutter
50
M8
40
18
25
45
26
17
Stahl verzinkt/Perbunan G...
130
05000616021
05000616021
ohne Mutter
50
M8
50
18
25
45
26
17
Stahl verzinkt/Perbunan G...
130
05000616022
05000616022
ohne Mutter
50
M8
63
18
25
45
26
17
Stahl verzinkt/Perbunan G...
140
05000616023
05000616023
ohne Mutter
60
M10
100
19
25
50
27
17
Stahl verzinkt/Perbunan G...
291
05000616024
05000616024
ohne Mutter
60
M10
50
19
25
50
27
17
Stahl verzinkt/Perbunan G...
200
05000616025
05000616025
ohne Mutter
60
M10
60
19
25
50
27
17
Stahl verzinkt/Perbunan G...
200
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성