05000310000 - Ball lock pin self-locking with L-handle, stainless steel, precipitation hardened
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000310000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000310000/05000310000.prj},{NB=05000310052},{PREVIEW=05000310000.png},{ARTNR=05000310052},{D1=10},{L1=110},{D2=12},{D3=14.7},{L2=9.6},{L3=35.8},{L4=24.4},{L5=49.7},{L6=15.8},{L7=9.9},{D=10},{T=150},{TAU=60},{MAT=Edelstahl/Aluminiumgriff},{GEW=98},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/10.a1.b0.050003100009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=11580}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.04/-0.08
[mm]
L1
+0.6
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L2
±1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
D
Location hole H11
[mm]
T
max.
[°C]
TAU
two-cut shear strength
[kN]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000310001
05000310001
5
10
5.5
11.8
6
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
5
150
14
Edelstahl/Aluminiumgriff
20
05000310002
05000310002
5
15
5.5
11.8
6
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
5
150
14
Edelstahl/Aluminiumgriff
21
05000310003
05000310003
5
20
5.5
11.8
6
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
5
150
14
Edelstahl/Aluminiumgriff
21
05000310004
05000310004
5
25
5.5
11.8
6
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
5
150
14
Edelstahl/Aluminiumgriff
22
05000310005
05000310005
5
30
5.5
11.8
6
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
5
150
14
Edelstahl/Aluminiumgriff
23
05000310006
05000310006
5
35
5.5
11.8
6
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
5
150
14
Edelstahl/Aluminiumgriff
18
05000310007
05000310007
5
40
5.5
11.8
6
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
5
150
14
Edelstahl/Aluminiumgriff
19
05000310008
05000310008
5
45
5.5
11.8
6
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
5
150
14
Edelstahl/Aluminiumgriff
20
05000310009
05000310009
5
50
5.5
11.8
6
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
5
150
14
Edelstahl/Aluminiumgriff
21
05000310010
05000310010
5
60
5.5
11.8
6
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
5
150
14
Edelstahl/Aluminiumgriff
22
05000310011
05000310011
5
70
5.5
11.8
6
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
5
150
14
Edelstahl/Aluminiumgriff
24
05000310012
05000310012
5
80
5.5
11.8
6
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
5
150
14
Edelstahl/Aluminiumgriff
25
05000310013
05000310013
6
10
7
11.8
7
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
6
150
21
Edelstahl/Aluminiumgriff
21
05000310014
05000310014
6
15
7
11.8
7
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
6
150
21
Edelstahl/Aluminiumgriff
22
05000310015
05000310015
6
20
7
11.8
7
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
6
150
21
Edelstahl/Aluminiumgriff
23
05000310016
05000310016
6
25
7
11.8
7
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
6
150
21
Edelstahl/Aluminiumgriff
24
05000310017
05000310017
6
30
7
11.8
7
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
6
150
21
Edelstahl/Aluminiumgriff
25
05000310018
05000310018
6
35
7
11.8
7
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
6
150
21
Edelstahl/Aluminiumgriff
26
05000310019
05000310019
6
40
7
11.8
7
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
6
150
21
Edelstahl/Aluminiumgriff
27
05000310020
05000310020
6
45
7
11.8
7
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
6
150
21
Edelstahl/Aluminiumgriff
28
05000310021
05000310021
6
50
7
11.8
7
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
6
150
21
Edelstahl/Aluminiumgriff
29
05000310022
05000310022
6
60
7
11.8
7
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
6
150
21
Edelstahl/Aluminiumgriff
26
05000310023
05000310023
6
70
7
11.8
7
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
6
150
21
Edelstahl/Aluminiumgriff
28
05000310024
05000310024
6
80
7
11.8
7
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
6
150
21
Edelstahl/Aluminiumgriff
30
05000310025
05000310025
8
10
9.5
14.7
8.2
35.8
24.4
49.7
15.8
9.9
8
150
38
Edelstahl/Aluminiumgriff
33
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성