05000308000 - Ball lock pin self-locking with T-handle, stainless steel
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000308000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000308000/05000308000.prj},{NB=05000308052},{PREVIEW=05000308000.png},{ARTNR=05000308052},{D1=10},{L1=110},{D2=12},{D3=14.7},{L2=9.6},{L3=35.8},{L4=26.9},{L5=51.5},{L6=15.8},{D=10},{T=150},{TAU=60},{MAT=Edelstahl/Aluminiumgriff},{GEW=97},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/62.35.89.050003080009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=11260}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.04/-0.08
[mm]
L1
+0.6
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L2
±1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
D
Location hole H11
[mm]
T
max.
[°C]
TAU
two-cut shear strength min.
[kN]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000308001
05000308001
5
10
5.5
11.8
6
31.6
24.1
45.2
12.7
5
150
14
Edelstahl/Aluminiumgriff
19
05000308002
05000308002
5
15
5.5
11.8
6
31.6
24.1
45.2
12.7
5
150
14
Edelstahl/Aluminiumgriff
20
05000308003
05000308003
5
20
5.5
11.8
6
31.6
24.1
45.2
12.7
5
150
14
Edelstahl/Aluminiumgriff
20
05000308004
05000308004
5
25
5.5
11.8
6
31.6
24.1
45.2
12.7
5
150
14
Edelstahl/Aluminiumgriff
21
05000308005
05000308005
5
30
5.5
11.8
6
31.6
24.1
45.2
12.7
5
150
14
Edelstahl/Aluminiumgriff
22
05000308006
05000308006
5
35
5.5
11.8
6
31.6
24.1
45.2
12.7
5
150
14
Edelstahl/Aluminiumgriff
24
05000308007
05000308007
5
40
5.5
11.8
6
31.6
24.1
45.2
12.7
5
150
14
Edelstahl/Aluminiumgriff
24
05000308008
05000308008
5
45
5.5
11.8
6
31.6
24.1
45.2
12.7
5
150
14
Edelstahl/Aluminiumgriff
25
05000308009
05000308009
5
50
5.5
11.8
6
31.6
24.1
45.2
12.7
5
150
14
Edelstahl/Aluminiumgriff
26
05000308010
05000308010
5
60
5.5
11.8
6
31.6
24.1
45.2
12.7
5
150
14
Edelstahl/Aluminiumgriff
27
05000308011
05000308011
5
70
5.5
11.8
6
31.6
24.1
45.2
12.7
5
150
14
Edelstahl/Aluminiumgriff
29
05000308012
05000308012
5
80
5.5
11.8
6
31.6
24.1
45.2
12.7
5
150
14
Edelstahl/Aluminiumgriff
30
05000308013
05000308013
6
10
7
11.8
7
31.6
24.1
45.2
12.7
6
150
21
Edelstahl/Aluminiumgriff
20
05000308014
05000308014
6
15
7
11.8
7
31.6
24.1
45.2
12.7
6
150
21
Edelstahl/Aluminiumgriff
21
05000308015
05000308015
6
20
7
11.8
7
31.6
24.1
45.2
12.7
6
150
21
Edelstahl/Aluminiumgriff
22
05000308016
05000308016
6
25
7
11.8
7
31.6
24.1
45.2
12.7
6
150
21
Edelstahl/Aluminiumgriff
23
05000308017
05000308017
6
30
7
11.8
7
31.6
24.1
45.2
12.7
6
150
21
Edelstahl/Aluminiumgriff
24
05000308018
05000308018
6
35
7
11.8
7
31.6
24.1
45.2
12.7
6
150
21
Edelstahl/Aluminiumgriff
25
05000308019
05000308019
6
40
7
11.8
7
31.6
24.1
45.2
12.7
6
150
21
Edelstahl/Aluminiumgriff
26
05000308020
05000308020
6
45
7
11.8
7
31.6
24.1
45.2
12.7
6
150
21
Edelstahl/Aluminiumgriff
27
05000308021
05000308021
6
50
7
11.8
7
31.6
24.1
45.2
12.7
6
150
21
Edelstahl/Aluminiumgriff
28
05000308022
05000308022
6
60
7
11.8
7
31.6
24.1
45.2
12.7
6
150
21
Edelstahl/Aluminiumgriff
31
05000308023
05000308023
6
70
7
11.8
7
31.6
24.1
45.2
12.7
6
150
21
Edelstahl/Aluminiumgriff
33
05000308024
05000308024
6
80
7
11.8
7
31.6
24.1
45.2
12.7
6
150
21
Edelstahl/Aluminiumgriff
35
05000308025
05000308025
8
10
9.5
14.7
8.2
35.8
26.9
51.5
15.8
8
150
38
Edelstahl/Aluminiumgriff
33
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성