05000248000 - Index plunger, with quick release knob, stainless steel
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000248000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000248000/05000248000.prj},{NB=05000248003},{ARTNR=05000248003},{D1=8},{D2=M16x1.5},{L2=8},{D3=30},{L1=59.5},{L3=26},{L4=8},{SW=19},{F1=8.5},{F2=26},{T=80},{MAT=Edelstahl/PA6-Knopf/POM-Druckknopf},{GEW=74}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.02/-0.04
[mm]
D2
[mm]
L2
min.
[mm]
D3
[mm]
L1
~
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SW
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000248004
05000248004
8
M16x1.5
12
30
59.5
26
8
19
8.5
28
80
Edelstahl/PA6-Knopf/POM-D...
77
05000248003
05000248003
8
M16x1.5
8
30
59.5
26
8
19
8.5
26
80
Edelstahl/PA6-Knopf/POM-D...
74
05000248001
05000248001
6
M12x15
6
30
53.5
22
6
19
6.5
19
80
Edelstahl/PA6-Knopf/POM-D...
47
05000248002
05000248002
6
M12x15
9
30
53.5
22
6
19
6
25
80
Edelstahl/PA6-Knopf/POM-D...
48
05000248005
05000248005
10
M16x1.5
12
30
59.5
26
8
19
9.5
38
80
Edelstahl/PA6-Knopf/POM-D...
78
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성