05000241000 - Index plunger, with pull ring and locking
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000241000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000241000/05000241000.prj},{NB=05000241004},{ARTNR=05000241004},{D1=6},{D2=M12x1.5},{D3=2},{L1=6},{L2=24},{L3=31},{L4=25},{M=22},{S=6},{F1=6},{F2=21},{T=250},{MAT=Stahlhülse, brüniert/Edelstahl},{GEW=18}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.05/-0.1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
min.
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
M
[mm]
S
Stroke
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000241001
05000241001
5
M10
1.5
5
22
28
23
18
5
5
15
250
Stahlhülse, brüniert/Edel...
11
05000241002
05000241002
5
M10x1
1.5
5
22
28
23
18
5
5
15
250
Stahlhülse, brüniert/Edel...
12
05000241003
05000241003
6
M12
2
6
24
31
25
22
6
6
21
250
Stahlhülse, brüniert/Edel...
18
05000241004
05000241004
6
M12x1.5
2
6
24
31
25
22
6
6
21
250
Stahlhülse, brüniert/Edel...
18
05000241005
05000241005
8
M16
2
9
34
44
25
22
9
7
27
250
Stahlhülse, brüniert/Edel...
43
05000241006
05000241006
8
M16x1.5
2
9
34
44
25
22
9
7
27
250
Stahlhülse, brüniert/Edel...
45
05000241007
05000241007
10
M16
2
9
34
44
25
22
9
7
27
250
Stahlhülse, brüniert/Edel...
45
05000241008
05000241008
10
M16x1.5
2
9
34
44
25
22
9
7
27
250
Stahlhülse, brüniert/Edel...
47
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MAE-717-ORSP-A-AK-STVZ - Indexing Plungers 717, without Rest Position, Stee...
MÄDLER
26.04.2024
542 M10 PUEL - Chair Castor
Rollenbau
27.09.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성