05000157000 - Spring plunger smooth version, with collar and ball
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000157000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000157000/05000157000.prj},{NB=05000157002},{ARTNR=05000157002},{D1=4},{D2=3},{D3=4.5},{L1=5},{L2=1},{S=0.8},{F1=3},{F2=6},{T=250},{D=4},{MAT=Edelstahl/Hülse Messing},{GEW=0.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
+0.1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S
Stroke
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
D
Location hole H7
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000157001
05000157001
3
2.38
3.6
4
0.6
0.6
1.8
3.5
250
3
Edelstahl/Hülse Messing
0.2
05000157002
05000157002
4
3
4.5
5
1
0.8
3
6
250
4
Edelstahl/Hülse Messing
0.5
05000157004
05000157004
6
5
6.5
7
1
1.6
6
11.5
250
6
Edelstahl/Hülse Messing
1.3
05000157003
05000157003
5
4
5.5
6
1
1
4
6.5
250
5
Edelstahl/Hülse Messing
0.8
05000157005
05000157005
8
6.5
8.5
9
1
1.9
8
12.5
250
8
Edelstahl/Hülse Messing
2.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성