05000154000 - Spring loaded thrust piece long version
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000154000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000154000/05000154000.prj},{NB=05000154010},{PREVIEW=05000154000.png},{ARTNR=05000154010},{D1=M24},{D2=10},{D3=19.6},{L1=60},{L2=45},{N=3.7},{S=15},{SW=8},{F1=14},{F2=87},{T=90},{MAT=Edelstahl},{GEW=132},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/af.4f.bb.050001540009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=9938}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
N
[mm]
S
Stroke
[mm]
SW
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000154001
05000154001
M10
4
7.8
35
25
1.5
8
3
6
16
90
Edelstahl
13
05000154002
05000154002
M12
5.5
9.5
43
35
2.7
10
4
4
18
90
Edelstahl
22
05000154003
05000154003
M16
8
13.4
48
35
3.2
10
6
7
24
90
Edelstahl
47
05000154004
05000154004
M16
8
13.4
58
35
3.2
15
6
9
33
90
Edelstahl
54
05000154005
05000154005
M16
8
13.4
58
35
3.2
20
6
4
23
90
Edelstahl
55
05000154006
05000154006
M16
8
13.4
98
35
3.2
25
6
13
41
90
Edelstahl
81
05000154007
05000154007
M16
8
13.4
98
35
3.2
30
6
13
47
90
Edelstahl
83
05000154008
05000154008
M16
8
13.4
148
35
3.2
40
6
13
63
90
Edelstahl
117
05000154009
05000154009
M16
8
13.4
148
35
3.2
50
6
7
43
90
Edelstahl
117
05000154010
05000154010
M24
10
19.6
60
45
3.7
15
8
14
87
90
Edelstahl
132
05000154011
05000154011
M10
4
7.8
35
25
1.5
8
3
12
22
90
Edelstahl
13
05000154012
05000154012
M12
5.5
9.5
43
35
2.7
10
4
7
46
90
Edelstahl
22
05000154013
05000154013
M16
8
13.4
48
35
3.2
10
6
10
43
90
Edelstahl
47
05000154014
05000154014
M16
8
13.4
58
35
3.2
15
6
10
57
90
Edelstahl
54
05000154015
05000154015
M16
8
13.4
58
35
3.2
20
6
8
33
90
Edelstahl
55
05000154016
05000154016
M16
8
13.4
98
35
3.2
25
6
20
70
90
Edelstahl
81
05000154017
05000154017
M16
8
13.4
98
35
3.2
30
6
20
80
90
Edelstahl
83
05000154018
05000154018
M16
8
13.4
148
35
3.2
40
6
21
113
90
Edelstahl
117
05000154019
05000154019
M16
8
13.4
148
35
3.2
50
6
13
75
90
Edelstahl
117
05000154020
05000154020
M24
10
19.6
60
45
3.7
15
8
40
192
90
Edelstahl
132
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성